Publier vos produits
Emseal SecuritySeal SSF2 2-hour pick-resistant, fire-rated expansion joint, watertight, primary seal for retrofit and new installation, designed to resist vandalism in interior and exterior floors and decks
Sika

Emseal SecuritySeal SSF2 2-hour pick-resistant, fire-rated expansion joint, watertight, primary seal for retrofit and new installation, designed to resist vandalism in interior and exterior floors and decks

Traduit par Google,

Joint de dilatation et mastic de joint résistant au feu, Sika Emseal SecuritySeal SSF2 est étanche à l'eau, possède une résistance au feu intégrée de 2 heures et un mouvement élevé pour les emplacements sur plan horizontal nécessitant une surface durcie inviolable. Les sols tels que ceux que l'on trouve dans les prisons, les centres de détention, les hôpitaux médicaux et psychiatriques, les établissements scolaires et les garderies sont quelques-uns des nombreux lieux où SecuritySeal SSF est le choix idéal.

SecuritySeal SSF2 est doté de surfaces d'étanchéité en polyuréthane flexible durci double face, résistantes au crochetage, collées à un support en mousse imprégnée ignifuge. Les deux côtés du joint de dilatation sont étanches et résistants au feu.

SecuritySeal SSF2 est une barrière coupe-feu certifiée UL de 2 heures et une alternative préformée au calfeutrage anti-feu et aux matériaux coupe-feu. (Pour un classement au feu de 3 heures, voir SecuritySeal SSF3)

SecuritySeal SSF2 élimine le besoin de couvertures anti-feu, de laines minérales, de mastics liquides ou d'autres matériaux coupe-feu. Il peut être utilisé seul ou sous tout autre couvre-joint de dilatation, plaque ou mastic lorsque la profondeur du substrat le permet.

Installé entièrement à partir de la surface du pont, SecuritySeal SSF2 simplifie considérablement l'installation, le séquençage du projet et la coordination des métiers en éliminant le besoin d'étapes d'accès ou d'obstruction par l'installation et la présence de systèmes mécaniques sous la dalle.

L’ancrage non invasif simplifie considérablement l’installation et le séquençage du projet. Le joint de dilatation de sol résistant au feu SecuritySeal SSF2 est testé et certifié par Underwriters Laboratories (UL), selon les rigueurs de la norme UL 2079 pour les joints de dilatation de terrasse et de sol.

Caractéristiques
• Résistant au crochetage
• Inviolable
• Etanche
• Conforme à l'ADA
• Hermétique
• Isole
• Ancrage non invasif
• Insonorisation STC 62 ; OITC 52
• Résiste au vent et à l'eau de force ouragan
• Mastic hybride silicone et mousse basse tension
• Installation rapide – nouveau ou rénovation
• Esthétiquement et pratiquement polyvalent
• Gère facilement les changements de plan et de direction
• Un seul produit, une seule installation fait tout : coupe-feu, étanche à l'eau, étanche à l'air, 100 % de mouvement, ancrage silencieux et non invasif, certifié UL 2079.

Les usages
• Sols en béton coupe-feu
• Pont à pont
• Du pont au mur
• Prisons
• Hôpitaux
• Centres de détention
• Périmètres de la tour d'escalier/d'ascenseur
• Établissements psychiatriques
• Écoles
• Partout où le vandalisme est un problème

Tailles
1/2″ à 4″ (12 – 100 mm)
Remarque : Les tailles inférieures à 1 1/2″ (40 mm) sont fabriquées avec un seul soufflet. Les plus grandes tailles intègrent plusieurs soufflets. (Au-dessus de 4″ (100mm), voir SJS-FR ou contacter EMSEAL)

Profondeur de joint pour toutes les tailles : 4″ (100 mm)

Mouvement
Jusqu'à 100 % du total (+50 % et -50 %) de la taille nominale fournie

Couleur
Les couleurs standard sont Tru-White et Limestone.

Spécifications techniques
  • Réference unique.emseal-ssf2
  • Famille de produitsFire Resistant Joint Sealants
  • Groupe de produitsFloors and Decks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-09-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalÉtanchéité
  • Matériel secondaireMousse expensée
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Description de l'Uniclass 2015Expansion joints
  • Code CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Numéro OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Titre OmniClassExpansion and Contraction Joints