Publier vos produits
Emseal SecuritySeal SSW2 - 2-hour pick-resistant, wall fire-rated expansion joint, watertight, primary seal for retrofit and new installation, designed to resist vandalism in interior and exterior walls
Sika

Emseal SecuritySeal SSW2 - 2-hour pick-resistant, wall fire-rated expansion joint, watertight, primary seal for retrofit and new installation, designed to resist vandalism in interior and exterior walls

Traduit par Google,

Joint de dilatation et mastic de joint résistant au feu, Sika Emseal SecuritySeal SSW2 est étanche à l'eau, possède une résistance au feu intégrée de 2 heures et un mouvement élevé pour les emplacements à plan vertical nécessitant une surface durcie inviolable. Les murs tels que ceux que l'on trouve dans les prisons, les centres de détention, les hôpitaux médicaux et psychiatriques, les établissements scolaires et les garderies sont quelques-uns des nombreux endroits où SecuritySeal SSW2 est le choix idéal.

SecuritySeal SSW2 est doté de surfaces d'étanchéité en polyuréthane flexible durci double face, résistantes au crochetage, collées à un support en mousse imprégnée ignifuge. Les deux côtés du joint de dilatation sont étanches et résistants au feu.

SecuritySeal SSW2 est une barrière coupe-feu certifiée UL de 2 heures et une alternative préformée au calfeutrage anti-feu et aux matériaux coupe-feu.

SecuritySeal SSW2 élimine le besoin de couvertures anti-feu, de laines minérales, de produits d'étanchéité liquides ou d'autres matériaux coupe-feu. Il peut être utilisé seul ou derrière tout autre couvre-joint de dilatation, plaque ou mastic lorsque la profondeur du substrat le permet.

Installé entièrement à partir de la surface du joint, SecuritySeal SSW2 simplifie considérablement l'installation, le séquençage du projet et la coordination des métiers en éliminant le besoin d'étagement d'accès ou d'obstruction par l'installation et la présence de systèmes mécaniques sous la dalle.

L’ancrage non invasif simplifie considérablement l’installation et le séquençage du projet. Le joint de dilatation mural résistant au feu SecuritySeal SSW2 est testé et certifié par Underwriters Laboratories (UL), selon les rigueurs de la norme UL 2079 pour les joints de dilatation de mur et de tête de mur.

Caractéristiques
• Résistant au crochetage
• Inviolable
• Etanche
• Hermétique
• Isole
• Ancrage non invasif
• Insonorisation STC 62 ; OITC 52
• Résiste au vent et à l'eau de force ouragan
• Mastic hybride silicone et mousse basse tension
• Installation rapide – nouveau ou rénovation
• Esthétiquement et pratiquement polyvalent
• Gère facilement les changements de plan et de direction
• Un seul produit, une seule installation fait tout : coupe-feu, étanche à l'eau, étanche à l'air, 100 % de mouvement, ancrage silencieux et non invasif, certifié UL 2079.

Les usages
• Prisons, hôpitaux, centres de détention, établissements psychiatriques,
• Écoles, garderies, etc.
• Partout où le vandalisme est une préoccupation majeure
• UL 2079 pour les murs en béton, maçonnerie et gypse
• Peut être utilisé seul ou derrière des couvre-joints
• Murs intérieurs
• Murs extérieurs
• Convient à tous les types de bâtiments
• Stades et arènes
• Hôpitaux
• Installations militaires
• Écoles, collèges et universités
• Aéroports
• Fabrication, etc.

Tailles
1/2″ à 6″ (12 – 150 mm)
Remarque : Les tailles inférieures à 1 1/2″ (40 mm) sont fabriquées avec un seul soufflet. Les tailles plus grandes intègrent plusieurs soufflets.

La profondeur du produit pour toutes les tailles est de 4 pouces (100 mm)

Mouvement
Total 100 % (+50 % et -50 %) de la taille nominale fournie.

Couleur
Tru-White, calcaire

Spécifications techniques
  • Réference unique.emseal-ssw2
  • Famille de produitsFire Resistant Joint Sealants
  • Groupe de produitsVertical Wall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-09-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalÉtanchéité
  • Matériel secondaireMousse expensée
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCMur
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Description de l'Uniclass 2015Expansion joints
  • Code CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Numéro OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Titre OmniClassExpansion and Contraction Joints