Publier vos produits
Emseal WFR CE wall expansion joint CE-certified
Sika

Emseal WFR CE wall expansion joint CE-certified

Traduit par Google,

Joint de mouvement résistant au feu et testé EN-1366-4, Sika Emseal Emshield® WFR CE est un joint de mouvement à face en silicone destiné aux marchés européens et autres nécessitant le marquage CE. Testé par le CSTB France et certifié par l'Evaluation Technique Européenne (ETA), Emshield WFR CE offre jusqu'à 4 heures de résistance au feu et est un joint d'étanchéité à l'eau, à l'air et à la fumée avec une capacité de mouvement de 100 %. Les autres caractéristiques incluent l'isolation thermique et la stabilité aux UV. Contrairement aux couvertures coupe-feu, Emshield WFR CE peut être installé entièrement depuis l'avant du mur et fonctionne sans avoir besoin d'ancrages métalliques invasifs ou d'assemblages complexes fabriqués sur place. Emshield WFR CE fournit un joint étanche à long terme et rentable.

Emshield WFR CE combine un silicone à faible module appliqué en usine avec une mousse de polyuréthane à cellules ouvertes infusée d'une dispersion acrylique ignifuge à base d'eau. Le revêtement en silicone de qualité routière est collé en usine sur la mousse infusée sur deux côtés sur une largeur supérieure à l'extension maximale prévue du joint, puis durci. Lorsqu'il est comprimé, le revêtement en silicone forme un profil de soufflet capable de s'adapter à +/- 50 % (total 100 %) de mouvement par rapport à la taille nominale du produit. Le soufflet se plie et se déplie pendant le mouvement pratiquement sans contrainte de traction.

Emshield WFR CE est fourni précomprimé à une taille légèrement inférieure à sa taille nominale pour faciliter l'installation. Pour installer les bâtons, nettoyez les faces du substrat, appliquez l'adhésif époxy fourni sur les substrats. Après avoir retiré les matériaux d'emballage, insérez l'Emshield WFR CE dans le joint. Une fois que l'Emshield WFR CE s'est dilaté pour remplir l'espace de joint et a adhéré aux substrats, un cordon d'angle en silicone appliqué sur site assure un joint étanche à l'eau à l'interface du substrat.

Caractéristiques

Etanchéité – Emshield WFR CE est fabriqué avec un soufflet en silicone sans tension qui, lorsqu'il est installé avec un cordon de silicone en option sur la face météo, maintient un joint étanche conformément aux tests NF 12154.

Résistance au feu – La mousse imprégnée d’ignifugé, lorsqu’elle est correctement installée, assure une protection incendie de 1, 2, 3 ou 4 heures conformément aux tests EN 1366-4.

Atténuation acoustique – Emshield WFR CE minimise le transfert sonore qui se produit souvent au niveau de l'espace de dilatation.

Le Rs.w (C ; Ctr) : est supérieur ou égal à 54 (-1 ; -3) conformément à NF EN 10140-2 (2013) et NF EN 12999-1 (2014)

Ancrage non invasif – Il n’y a aucune connexion métal dur-substrat avec Emshield WFR CE. Le système est fixé aux faces de joint au moyen de 1) la contre-pression de la mousse, 2) de l'adhésif époxy et 3) des bandes de scellement injectées au niveau de la face de joint.

Les usages

Emshield WFR CE est conçu pour être utilisé dans les joints de mouvement des murs extérieurs et intérieurs où une combinaison d'étanchéité, de résistance au feu, d'atténuation acoustique et d'efficacité thermique est requise.

Tailles

Pour joints de 12 mm (1/2 pouce) à 100 mm (4 pouces)

Mouvement

+50 % et -50 % (total 100 %) du mouvement des joints de taille nominale du matériau conformément aux normes ASTM E1399, UL 2079 et EN 1366-4.

Couleur

Les faces en silicone de l'Emshield WFR CE peuvent être fabriquées dans une variété de couleurs différentes pour se fondre avec leurs surfaces adjacentes. Ils sont disponibles dans une gamme complète de couleurs standard de l'industrie Dow 790, Pecora 890 et Dow 748.

Spécifications techniques
  • Réference unique.emseal-wfr-ce
  • Famille de produitsFire Resistant Joint Sealants
  • Groupe de produitsVertical Wall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-09-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalÉtanchéité
  • Matériel secondaireMousse expensée
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCMur
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Description de l'Uniclass 2015Expansion joints
  • Code CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Numéro OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Titre OmniClassExpansion and Contraction Joints