Publier vos produits
Prefabricated Floor Joint System Sika® FloorJoint PB-30 PD for Concrete Floors with Gap Widths up to 60 mm
Prefabricated Floor Joint System Sika® FloorJoint PB-30 PD for Concrete Floors with Gap Widths up to 60 mm
Prefabricated Floor Joint System Sika® FloorJoint PB-30 PD for Concrete Floors with Gap Widths up to 60 mm
Prefabricated Floor Joint System Sika® FloorJoint PB-30 PD for Concrete Floors with Gap Widths up to 60 mm
    Sika

    Prefabricated Floor Joint System Sika® FloorJoint PB-30 PD for Concrete Floors with Gap Widths up to 60 mm

    Traduit par Google,

    Le Sika® FloorJoint PB-30 PD est un système de joint de sol préfabriqué en composite polymère renforcé de fibres de carbone (CFRP) à haute résistance mécanique pour des conditions d'usure normales à moyennes. Son profil de dent de surface sinusoïdal permet une meilleure répartition de la charge et se traduit par un minimum de vibrations sous la circulation automobile directe. Largeurs d'espace : 0–60 mm.

    Il convient aux joints neufs et rénovés dans les chapes béton / béton dans les zones intérieures des ponts et des rampes de parking.

    Caractéristiques / Avantages

    • Profil meulable pour une intégration de niveau dans la surface du sol
    • Réduction des vibrations sous circulation automobile directe
    • Coefficient de dilatation thermique similaire aux sols à base de résine
    • Facile à installer / Facile à réparer
    • Temps d'arrêt court - Traficable après 24 heures
    • Conception de système étanche possible
    • Haute résistance chimique
    • Non corrosif
    • Haute résistance mécanique
    Spécifications techniques
    • Réference unique.floorjoint-pb-30-pd
    • Famille de produits Flooring
    • Groupe de produitsJoints
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-11-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)20
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)250
    En rapport
    • Poids net (Kg)10
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Divers
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Pr_35_90_53
    • Description de l'Uniclass 2015Movement joints
    • Code CSI MasterFormat 201407 90 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Joint Protection
    • Numéro OmniClass23-13 37 23 15
    • Titre OmniClassMovement and Dividing Joints for Coverings and Claddings
    • Code CSI UniFormat IIB1010
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord