Publier vos produits
Slip resistant coloured epoxy flooring coating system Sikafloor® Multidur EB-14 N
Slip resistant coloured epoxy flooring coating system Sikafloor® Multidur EB-14 N
Slip resistant coloured epoxy flooring coating system Sikafloor® Multidur EB-14 N
Slip resistant coloured epoxy flooring coating system Sikafloor® Multidur EB-14 N
    Sika

    Slip resistant coloured epoxy flooring coating system Sikafloor® Multidur EB-14 N

    Traduit par Google,

    Sikafloor® MultiDur EB-14 N est un système de revêtement de sol rigide, coloré et saupoudré à base de résines époxy pour les zones passantes et mécaniquement très sollicitées.


    Les usages

    Le Sikafloor® MultiDur EB-14 N ne peut être utilisé que par des professionnels expérimentés.

    Le système est utilisé dans les bâtiments industriels tels que :

    • Ponts de parking
    • Restauration et boissons
    • Installations logistiques et entrepôts
    • Installations et ateliers de fabrication

    Veuillez noter:

    • Le système ne peut être utilisé que par des professionnels expérimentés.
    • Le système ne peut être utilisé que pour des applications intérieures.

    Caractéristiques / Avantages

    • Bonne résistance à l'abrasion
    • Bonne résistance aux produits chimiques spécifiques
    • Bonne résistance mécanique
    • Transparent
    Spécifications techniques
    • Réference unique.multidur-eb-14-n
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsEpoxy
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalÉpoxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Résines
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
    • Description de l'Uniclass 2015Resin floor coatings
    • Code CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 29
    • Titre OmniClassFloor Finishing Coatings
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord