Publier vos produits
Colored, powder-coated, slip-resistant, fast curing epoxy floor coating system OS 8 Sikafloor® MultiDur EB-19
Sika

Colored, powder-coated, slip-resistant, fast curing epoxy floor coating system OS 8 Sikafloor® MultiDur EB-19

Traduit par Google,

Sikafloor® MultiDur EB-19 est un système de revêtement de sol bicomposant à base de résine époxy colorée à durcissement rapide. Il offre une finition brillante résistante à l'usure, sans couture, nécessitant peu d'entretien et antidérapante lorsqu'il est diffusé avec différentes qualités d'agrégats.

Les usages

Le Sikafloor® MultiDur EB-19 ne peut être utilisé que par des professionnels expérimentés.

Le système est utilisé dans des bâtiments commerciaux et publics et des zones telles que :

  • Ponts de parking
  • Installations et ateliers de fabrication


Spécification
  • Characteristics / Advantages

    • Fast curing
    • Blush resistant
    • Low odour
    • Low VOC
    • Improved yellowing resistance
    • Seamless and hygienic
    • Good chemical and mechanical resistance
    • Gloss finish
    • Slip resistant surface to suit clients requirements
    • Low maintenance
    • Conforms to OS 8 German standards
Spécifications techniques
  • Réference unique.multidur-eb-19
  • Famille de produitsFlooring
  • Groupe de produitsEpoxy
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalÉpoxy
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Résines
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
  • Description de l'Uniclass 2015Resin floor coatings
  • Code CSI MasterFormat 201409 67 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 29
  • Titre OmniClassFloor Finishing Coatings
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord