Publier vos produits
Polyaspartic UV stable deck coating system Sikafloor® MultiFlex PB-10 UV
Polyaspartic UV stable deck coating system Sikafloor® MultiFlex PB-10 UV
Polyaspartic UV stable deck coating system Sikafloor® MultiFlex PB-10 UV
    Sika

    Polyaspartic UV stable deck coating system Sikafloor® MultiFlex PB-10 UV

    Traduit par Google,

    Le Sikafloor® MultiFlex PB-10 UV est une résine polyaspartique bicomposante, à durcissement rapide, résistante et sans joints pour les zones exposées. La surface produit une finition colorée antidérapante nécessitant peu d'entretien. Pour les applications de revêtements de sol intérieurs et extérieurs.

    Les usages

    Sikafloor® MultiFlex PB-10 UV ne peut être utilisé que par des professionnels expérimentés.

    Le système est utilisé pour :

    • Balcons et terrasses
    • Passerelles
    • Rénovation rapide des ponts de parking

    Caractéristiques / Avantages

    • Transparent
    • Résistant à l'exposition permanente aux UV
    • Haute résistance mécanique et à l'usure
    • Bonne résistance aux produits chimiques
    • Possibilité d'application rapide
    • Bonne résistance au glissement
    • Faible entretien
    Spécifications techniques
    • Réference unique.multiflex-pb-10-uv
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsPolyurethane
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyuréthane
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Résines
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
    • Description de l'Uniclass 2015Resin floor coatings
    • Code CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 29
    • Titre OmniClassFloor Finishing Coatings
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord