Sikafloor® MultiFlex PB-55 UV est un système de revêtement de parking en polyuréthane, coloré, résistant aux UV, à pontage dynamique des fissures et antidérapant et fait partie de la gamme de revêtements de sol Sikafloor® Multiflex. Il offre une finition résistante à l'usure, sans soudure, résistante aux produits chimiques, nécessitant peu d'entretien et antidérapante lorsqu'il est diffusé avec différentes qualités d'agrégats et scellé avec une couche de finition mate. Des épaisseurs variables peuvent être obtenues de 4,0 à 6,0 mm. Usage interne et externe.
Les usages
Sikafloor® MultiFlex PB-55 UV ne peut être utilisé que par des professionnels expérimentés.
Pour les terrasses de parking :
- Exposé aux UV
- Zones de virage
Caractéristiques / Avantages
- Imperméable
- Résistant à l'exposition aux UV
- Propriétés dynamiques de pontage des fissures
- Haute résistance mécanique
- Bonne résistance chimique
- Bonne résistance à l'abrasion
- Finition brillante texturée
- Faible ramassage de la saleté
- Nettoyage facile
- Transparent
- Surface antidérapante et antidérapante
- Surface résistante aux rayures
- Application facile
- Faible entretien