Publier vos produits
Polyurethane UV and slip resistant flooring system Sikafloor® MultiFlex PB-56 UV
Polyurethane UV and slip resistant flooring system Sikafloor® MultiFlex PB-56 UV
Polyurethane UV and slip resistant flooring system Sikafloor® MultiFlex PB-56 UV
    Sika

    Polyurethane UV and slip resistant flooring system Sikafloor® MultiFlex PB-56 UV

    Traduit par Google,

    Sikafloor® MultiFlex PB-56 UV est un système de revêtement de sol en polyuréthane, coloré, élastique, résistant aux UV, pontant les fissures et antidérapant et fait partie de la gamme de revêtements de sol Sikafloor® Multiflex. Il offre une finition résistante à l'usure, sans soudure, résistante aux produits chimiques, nécessitant peu d'entretien et antidérapante lorsqu'il est diffusé avec différentes qualités d'agrégats et scellé avec une couche d'étanchéité de finition brillante. Des épaisseurs variables peuvent être obtenues de 2,5 à 3,5 mm. Usage interne et externe.

    Les usages

    Le Sikafloor® MultiFlex PB-56 UV ne peut être utilisé que par des professionnels expérimentés.

    • Terrasses de parking, planchers de garage et ponts exposés aux UV
    • Surfaces exposées nécessitant une résistance aux UV
    • Zones de production industrielle
    • Sols industriels pour le stockage, la logistique et les entrepôts

    Caractéristiques / Avantages

    • Imperméable
    • Résistant à l'exposition aux UV
    • Propriétés de pontage des fissures
    • Haute résistance mécanique
    • Bonne résistance chimique
    • Bonne résistance à l'abrasion
    • Finition brillante texturée
    • Faible ramassage de la saleté
    • Nettoyage facile
    • Transparent
    • Surface antidérapante et antidérapante
    • Surface résistante aux rayures
    • Application facile
    • Faible entretien
    Spécifications techniques
    • Réference unique.multiflex-pb-56-uv
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsPolyurethane
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyuréthane
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Résines
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
    • Description de l'Uniclass 2015Resin floor coatings
    • Code CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 29
    • Titre OmniClassFloor Finishing Coatings
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord