Publier vos produits
PCI System for Floor Repair
Sika

PCI System for Floor Repair

Traduit par Google,
Le système de réparation de sol multi-usage comprend tous les produits nécessaires à la réparation et au nivellement des surfaces de sol soumises à de fortes charges mécaniques. Les réparations de couches comprises entre 3 et 80 mm peuvent être réalisées en une seule étape, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Ce mortier spécial est autonivelant et peut être utilisé directement comme couche d'usure. Domaines d'application : entrepôts, usines de production sans exposition aux produits chimiques, etc.
Spécification
  • System benefits: • Especially economical construction of highly stressed floor surfaces • Leveling of irregularities
Spécifications techniques
  • Réference unique.pci-system-floor-repair
  • Famille de produitsPCI Systems
  • Groupe de produitsConstruction Systems
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2024-05-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCiment
  • Matériel secondaireÉtanchéité
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
  • Classification IFCMatériau
  • Code ETIMEC012273
  • Nom ETIMScreed flooring
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42_54_75
  • Description de l'Uniclass 2015Resin flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 67 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 29 13 19
  • Titre OmniClassResinous Flooring

Disponibilité de la région

L'Europe