Publier vos produits
PCI System for Multi-Use Paving
Sika

PCI System for Multi-Use Paving

Traduit par Google,
Le système de pavage multi-usage est destiné à la construction de sentiers et d'allées soumis à des charges mécaniques légères ou modérées. Grâce à sa perméabilité à l'eau, le système peut contribuer de manière significative à réduire la charge sur les égouts et à économiser les taxes sur les eaux usées. Le système de pavage multi-usage garantit que le pavage reste attrayant pendant longtemps et empêche la croissance d'algues dans les joints.
Spécification
  • System benefits: • System for the construction of drainable paving • Environmentally compatible, as rainwater can seep away where it falls • System only requires minimal work for installation • System for light to moderate loading
Spécifications techniques
  • Réference unique.pci-system-multi-use-paving
  • Famille de produitsPCI Systems
  • Groupe de produitsLandscape and Gardening
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2024-05-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMortier
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
  • Classification IFCMatériau
  • Code ETIMEC011709
  • Nom ETIMTile grout
  • Code Uniclass 2015Ss_30_14
  • Description de l'Uniclass 2015Paving systems
  • Code CSI MasterFormat 201432 13 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Rigid Paving
  • Numéro OmniClass23-11 21 17
  • Titre OmniClassPaving Blocks