Publier vos produits
Hygienic, heavy-duty polyurethane floor screed with very good slip resistance Sika® Ucrete® UD 200 SR
Sika

Hygienic, heavy-duty polyurethane floor screed with very good slip resistance Sika® Ucrete® UD 200 SR

Traduit par Google,

Sika® Ucrete® UD 200 SR est un sol en résine très résistant offrant une très bonne résistance aux produits chimiques agressifs, aux chocs violents et aux températures jusqu'à +150 °C.

UTILISATIONS

Sika® Ucrete® UD 200 SR est utilisé comme couche d'usure pour les systèmes de revêtement de sol Sika® Ucrete®. Sika® Ucrete® UD 200 SR est utilisé dans les zones de traitement par voie humide et sèche, notamment dans les domaines d'application suivants :

  • Installations de restauration et de boissons
  • Installations pharmaceutiques
  • Installations chimiques et de transformation
  • Installations de fabrication et ateliers

    Veuillez noter:

  • Le produit ne peut être utilisé que par des professionnels expérimentés.

CARACTÉRISTIQUES

  • Installation experte par des applicateurs entièrement formés et agréés
  • Ne favorise pas la croissance bactérienne ou de moisissure
  • Convient pour une application sur du béton de 7 jours et sur une chape polymère de 3 jours
  • Peut être accéléré avec l'accélérateur Sika® Ucrete® pour une installation rapide dans un délai de 12 heures
  • Très bonne résistance à une large gamme de produits chimiques
  • Très bonne résistance mécanique
  • Imperméable aux liquides
  • Non contaminant dès la fin du mélange
  • Faibles émissions de COV
  • Propriétés de dilatation thermique similaires à celles du béton
  • Tolérant aux substrats à forte teneur en humidité
Spécification
  • Substrate quality: Concrete substrate should be visible dry and have a minimum tensile strength of 1,5 MPa. Slip resistance: EN 13036-4 pendulum test (wet floor using 4S rubber): 50 – 60 Conformity to DIN51130: R13 V4 Thermal resistance: 6 mm thickness: Minimum service Tª: -25ºC; Maximum service Tª: +80ºC; Steam cleanable: Lightly 9 mm thickness: Minimum service Tª: -40ºC; Maximum service Tª: +120ºC; Steam cleanable: Fully 12 mm thickness: Minimum service Tª: -40ºC; Maximum service Tª: +130ºC (occasional spillage up to +150ºC); Steam cleanable: Fully Colors: Red, yellow, green, orange, grey, cream, blue and green/brown
Spécifications techniques
  • Réference unique.sika_ucrete_ud_200_sr
  • Famille de produitsFlooring
  • Groupe de produitsPU Hybrid
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principal2C-Polyuréthane
  • Matériel secondaireCiment
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Résines
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
  • Description de l'Uniclass 2015Resin floor coatings
  • Code CSI MasterFormat 201409 67 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 29
  • Titre OmniClassFloor Finishing Coatings

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord