Publier vos produits
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® N 5100 FC
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® N 5100 FC

Traduit par Google,
SikaEmaco® N 5100 FC est un mortier de finition monocomposant, modifié aux polymères, à prise rapide, pour les travaux de finition et de réparation. Il répond aux exigences de la classe R2 selon la norme EN 1504-3. SikaEmaco® N 5100 FC est un matériau prêt à l'emploi qui contient des ciments spéciaux, des sables bien calibrés, des polymères et des fibres (polyacrylonitrile) soigneusement sélectionnés pour réduire le retrait et améliorer les propriétés physiques et d'application. Lorsqu'il est mélangé à de l'eau, il forme un mortier de consistance crémeuse très fine. SikaEmaco® N 5100 FC peut être facilement appliqué à la main, à la truelle ou par pulvérisation de 0,5 mm (remplissage de soufflures) à 7 mm d'épaisseur. Les petites zones de réparation peuvent être reprofilées jusqu'à 10 mm d'épaisseur.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SikaEmaco-N-5100-FC
  • Famille de produitsConcrete Repair
  • Groupe de produitsNon-Structural Concrete Repair Mortars
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-01
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalCiment à modification polymère
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
  • Classification IFCMatériau
  • Code Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
  • Description de l'Uniclass 2015Concrete repair mortars
  • Code CSI MasterFormat 201403 35 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Concrete Finishing
  • Numéro OmniClass23-13 27 13 11
  • Titre OmniClassRepair Mortars