Publier vos produits
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® P 5000 AP
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® P 5000 AP

Traduit par Google,
SikaEmaco® P 5000 AP est un primaire de liaison et de protection actif monocomposant à base de ciment modifié aux polymères utilisé dans les travaux de réparation du béton. SikaEmaco® P 5000 AP rétablit un environnement à pH élevé et fournit une inhibition active de la corrosion pour protéger l'acier d'armature. Il peut également être utilisé comme coulis de liaison adhésif pour les mortiers de réparation ultérieurs. Lorsqu'il est mélangé à de l'eau, il forme un coulis qui peut être appliqué au pinceau sur l'armature exposée propre, ou directement sur le substrat en béton humidifié et préparé lorsqu'il est utilisé comme couche de liaison.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SikaEmaco-P-5000-AP
  • Famille de produitsConcrete Protection
  • Groupe de produitsRebar Primer Corrosion Inhibitors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-01
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalCiment à modification polymère
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Revêtements de protection
  • Classification IFCMatériau
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68
  • Description de l'Uniclass 2015Protective coatings
  • Code CSI MasterFormat 201409 97 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cementitious Coatings
  • Numéro OmniClass23-15 21 13 11
  • Titre OmniClassCorrosion Prevention Paints