Publier vos produits
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® S 488
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® S 488

Traduit par Google,
SikaEmaco® S 488 est un mortier de réparation structurale monocomposant à haute résistance, à haut module et à retrait compensé qui répond aux exigences de la norme EN 1504-3 classe R4. Mélangé à l'eau, il forme un mortier thixotrope qui peut être facilement appliqué à la truelle ou par projection.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SikaEmaco-S-488
  • Famille de produitsConcrete Repair
  • Groupe de produitsStructural Concrete Repair Mortars
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-01
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalCiment
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
  • Classification IFCMatériau
  • Code Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
  • Description de l'Uniclass 2015Concrete repair mortars
  • Code CSI MasterFormat 201403 01 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Maintenance of Concrete
  • Numéro OmniClass23-13 27 13 11
  • Titre OmniClassRepair Mortars