Publier vos produits
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® S 5400
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® S 5400

Traduit par Google,
SikaEmaco® S 5400 est un mortier de réparation structurale monocomposant à très haute résistance et à haut module, à retrait compensé, qui répond aux exigences de la classe R4 selon la norme EN 1504 partie 3. SikaEmaco® S 5400 est un matériau prêt à l'emploi qui contient du ciment Portland résistant aux sulfates (HSR LA), des liants hydrauliques, des sables bien calibrés, des fibres polymères sélectionnées (PAN – polyacrylonitrile) et des additifs spéciaux pour réduire considérablement le risque et l'incidence des fissures de retrait. Lorsqu'il est mélangé à de l'eau, SikaEmaco® S 5400 forme un mortier hautement thixotrope qui peut être facilement appliqué par pulvérisation ou à la truelle.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SikaEmaco-S-5400
  • Famille de produitsConcrete Repair
  • Groupe de produitsStructural Concrete Repair Mortars
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-01
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalCiment à modification polymère
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
  • Classification IFCMatériau
  • Code Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
  • Description de l'Uniclass 2015Concrete repair mortars
  • Code CSI MasterFormat 201403 35 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Concrete Finishing
  • Numéro OmniClass23-13 27 13 11
  • Titre OmniClassRepair Mortars