Publier vos produits
Mineral dry shake floor hardener Sikafloor®-3 QuartzTop
Mineral dry shake floor hardener Sikafloor®-3 QuartzTop
Mineral dry shake floor hardener Sikafloor®-3 QuartzTop
    Sika

    Mineral dry shake floor hardener Sikafloor®-3 QuartzTop

    Traduit par Google,

    Sikafloor®-3 QuartzTop est un durcisseur de saupoudrage minéral pré-mélangé (coloré) pour béton composé de ciment, d'agrégats minéraux de quartz spécialement sélectionnés et d'adjuvants

    Les usages

    Sikafloor®-3 QuartzTop ne peut être utilisé que par des professionnels expérimentés.

    Le Sikafloor®-3 QuartzTop fournit une chape sèche minérale résistante à l'usure pour les sols monolithiques. Lorsqu'il est saupoudré et appliqué à la truelle sur des sols en béton frais et humides, il forme une surface lisse résistante à l'usure.

    Les utilisations typiques sont dans les entrepôts, les usines, les centres commerciaux, les espaces publics, où un sol durable et résistant à l'usure est la principale exigence.

    Caractéristiques / Avantages

    • Indice de résistance à l'usure moyenne
    • Résistance aux chocs
    • Durcisseur de surface économique
    • Étanche à la poussière
    • Application rapide
    • Nettoyage facile
    • Résistance accrue aux huiles et graisses
    • Mélange d'usine de qualité garantie
    • Large gamme de couleurs
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sikafloor-3-quartztop
    • Famille de produits Flooring
    • Groupe de produitsAcrylic dispersion
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Divers
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_85_82
    • Description de l'Uniclass 2015Surface hardeners
    • Code CSI MasterFormat 201409 61 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring Treatment
    • Numéro OmniClass23-15 17 11 15 13
    • Titre OmniClassFloor Hardeners
    • Code CSI UniFormat IIB1010
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord