Publier vos produits
Etanchéité à haute résistance chimique - Sikagard® -7000 CR
Etanchéité à haute résistance chimique - Sikagard® -7000 CR
Etanchéité à haute résistance chimique - Sikagard® -7000 CR
Etanchéité à haute résistance chimique - Sikagard® -7000 CR
    Sika

    Etanchéité à haute résistance chimique - Sikagard® -7000 CR

    Système basé sur la technologie Xolutec pour la protection et l'étanchéité des ouvrages de station de traitements des eaux usées et pour les environnements chimiques agressifs. Primaire : Sikagard® P 770. Primaire spécial des membranes M à appliquer sur support à base liant hydraulique (sec ou humide). Membrane: Sikagard® M 790. Membrane bicomposante, élastique à haute résistance chimique.
    Spécification
    • Application d'une couche d'épaisseur minimale approximative 0,2 (à 0,3) mm de primaire Sikagard® P 770 à base de résine bicomposante de technologie Xolutec de Sika (ou similaire), suivi d'une application en 2 (3) couches d'épaisseur minimale approximative de 0.8 (1.2) mm de membrane d'étanchéite et de protection Sikagard® M 790 à base de résine bicomposante de technologie Xolutec de Sika (ou similaire).

      Propriétés du produit:

      Imperméabilité à l'eau sous pression (positive): ≥ 5 bar

      Imperméabilité à l'eau sous pression (negative): ≥ 1,5 bar

      Absorption capillaire d'eau (EN 1062-3): ≤ 0.1 kg/m2/h0.5

      Perméabilité à la vapeur d'eau (EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2): Sd ≥ 120 m ( épaisseur 0,8 mm)

      Perméabilité au dioxyde de carbone (EN 1062-6): Sd ≥ 200 m (épaisseur 0,8 mm)

      Résistance à l'abrasion (EN ISO 5470-1): ≤ 200 mg

      Résistance à l'impact (EN ISO 6271-1): ≥ 20 Nm

      Adhérence au béton (EN 1542): ≥ 2,5 N/mm2

      Adhérence au béton après cycle de gel-dégel (EN 13687-1): ≥ 2,5 N/mm2

      Comportement à la fissuration (EN 1062-7 A - Statique): ≥ A3 (+23ºC); ≥ A2 (0ºC); ≥ A2 (-10ºC)

      Comportement à la fissuration (EN 1062-7 B - Dynamique): ≥ B3.1 (+23ºC); ≥ B2 (-10ºC)

      Résistance à la corrosion induite par acide biogénique (test acceléré de 72 semaines, équivalente à une période de 11 à 14 ans en station de traitement):

      - Pas de changement significatif de perméablité et résistance à la traction.

      - Les tests d'adhésion montrent une rupture cohésive au niveau du support béton.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Sikagard-7000-CR
    • Famille de produitsConcrete Protection
    • Groupe de produitsChemical Resistant Waterproofing Coatings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-01
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCMatériau
    • Code Uniclass 2015Ss_32_80
    • Description de l'Uniclass 2015Waterproofing and tanking systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 14 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Waterproofing
    • Numéro OmniClass23-13 25 17 15
    • Titre OmniClassFluid Applied Waterproofing