Publier vos produits
Injections (Waterproofing), SikaInject®-1315
Sika

Injections (Waterproofing), SikaInject®-1315

Traduit par Google,
Système à deux composants à base de résines époxy à faible viscosité. Idéal pour sceller les fissures statiques d'une largeur supérieure à 100 microns mais ne dépassant pas 9 mm. Il est hautement pénétrant et durcit pour former un joint permanent et rigide contre la pénétration de fluides et de gaz corrosifs et est capable de restaurer l'intégrité structurelle des éléments en béton.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SikaInject-1315
  • Famille de produitsConcrete Repair
  • Groupe de produitsCrack Repair and Bonding Injections
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-01
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalÉpoxy
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
  • Classification IFCMatériau
  • Code Uniclass 2015Ss_15_30_17_12
  • Description de l'Uniclass 2015Concrete crack repair or filling systems
  • Code CSI MasterFormat 201403 64 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Epoxy Injection Grouting
  • Numéro OmniClass23-13 27 13 13 15
  • Titre OmniClassConcrete Rehabilitation Products