100% nord-américain - La qualité compte - L'usine de fabrication entièrement automatisée de Silfab garantit l'application d'une ingénierie de précision à chaque étape. Une fiabilité et des performances supérieures se combinent pour produire l'un des modules de la plus haute qualité avec le taux de défaut le plus bas de l'industrie.
Traits:
60 des cellules monocristallines de la plus haute efficacité et de la meilleure qualité donnent une puissance nominale maximale de 310 Wp.
Garantie de performance de puissance linéaire de 25 ans à 82 %.
Garantie produit/fabrication de 12 ans.
(-0/+5W) Tous les tris positifs des modules garantissent des performances maximales.
Léger et résistant.
Résistant aux pid : prouvé conformément à la norme CEI 62804-1.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |