Publier vos produits
Silfab Solar SLG-M 350 Watt Monocrystalline Solar Panel

Silfab Solar SLG-M 350 Watt Monocrystalline Solar Panel

2.8 sur 5 étoiles2.8(6 Avis)
Traduit par Google,

100% nord-américain - La qualité compte - L'usine de fabrication entièrement automatisée de Silfab garantit l'application d'une ingénierie de précision à chaque étape. Une fiabilité et des performances supérieures se combinent pour produire l'un des modules de la plus haute qualité avec le taux de défaut le plus bas de l'industrie. Amérique du Nord - Service personnalisé - L'équipe 100% nord-américaine de Silfab s'appuie sur la fabrication juste à temps pour fournir un service inégalé, une livraison à temps et des solutions de projet flexibles.

Traits:
Assure une efficacité maximale
Garantie de performance avancée
Garantie produit améliorée
Construit par des experts de l'industrie
Tolérance positive
Taux de défaut de 44 ppm
Léger et résistant
Résistant aux PID : Éprouvé conformément à la norme CEI 62804-1

Comme présenté sur Amazon.com

Spécification
  • Specification:
    Module Power: 350 Watts
    Silicon Type: Monocrystalline
    nVmp: 38.9 Volts
    Imp: 9.02 Amps
    Voc: 47.5 Volts
    Isc: 9.61 Amps
    Module Efficiency: 17.9%
    Max System Voltage: 1,000 Volts DC
    Power Tolerance: -0 / +5 Watts
    Weight: 50.7 lbs
    Dimensions (H x L x D): 77.56 x 38.98 x 1.5 inches
    Frame: Anodized aluminum
    Connectors: MC4 compatible
    Warranty: 12 year product warranty; 25 year linear power performance guarantee

Spécifications techniques
  • Réference unique.Silfab-Solar-SLG-M-350-Watt-Monocrystalline-Solar-Panel
  • Famille de produitsSolar
  • Groupe de produitsSolar Panel
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2019-02-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAutres
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Panneaux solaires
  • Nom UNSPSCPower sources
  • Code UNSPSC2610
  • Code CSI MasterFormat 201448 14 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Solar Energy Collectors
  • Numéro OmniClass23-19 25 11 19 15
  • Titre OmniClassSolar Panels

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis