100% nord-américain - La qualité compte - L'usine de fabrication entièrement automatisée de Silfab garantit l'application d'une ingénierie de précision à chaque étape. Une fiabilité et des performances supérieures se combinent pour produire l'un des modules de la plus haute qualité avec le taux de défaut le plus bas de l'industrie. Amérique du Nord - Service personnalisé - L'équipe 100 % nord-américaine de Silfab s'appuie sur la fabrication juste à temps pour offrir un service inégalé, une livraison à temps et des solutions de projet flexibles
Traits:
Technologie de module : mono
Cellules par module : 72
Matériau du cadre du module : aluminium transparent
Épaisseur du cadre du module : 38 mm
Matériau de la feuille arrière du module : blanc
Connecteur de module : MC4 Intermateable
Câbles de sortie du module : autre
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |