Publier vos produits
5CENTO
5CENTO
5CENTO
5CENTO
5CENTO
5CENTO
5CENTO
    Simes

    5CENTO

    La polyvalence est sans doute la caractéristique principale de 5cento, un marqueur extrêmement compact et fin que l’on peut installer en applique sur des murs en plaque de plâtre ou en maçonnerie. En particulier il peut être installé sur un boîtier de dérivation électrique commun ou en surface; dans le premier cas l’alimentateur peut être logé directement à l’intérieur de la boîte. 5cento ne dépasse le mur que de 22mm et se présente totalement sans vis visibles: une plaquette magnétique chevauche de façon élégante le corps éclairant en cachant totalement les vis et les oeuillets d’ancrage. 5cento est décliné en trois tailles; il est conçu avec un système de fixation modulaire, par lequel les versions plus grandes s’adaptent toujours aux boîtes de dérivation électrique des plus petites. Ce produit est particulièrement indiqué pour un usage résidentiel et a été pensé pour rendre faciles les opérations d’installation.

    Spécification
    • 5CENTO RECTANGULAIRE

      Art. S.2210H
      CIRCUITS LED 2700K  24V CRI 90 MacAdam step 3
      Flux lumineux appareil: 192lm
      Consommation totale: 4W
      Rendement lumineux: 48lm/W
      Exige un transformateur à distance
      CE

      TYPOLOGIE
      Appliques murales. Indice de protection IP 65
      CARACTERISTIQUES
      Structure en aluminium injecté EN AB-47100 haute résistance à l'oxydation. Structure de la borne en aluminium extrudé EN AW-6060 haute résistance à l'oxydation. Traitement au tonneau pour préparer la phase de peinture. Vis BTR en acier INOX A4 à forte teneur en molybdènes 2,5-3%. Joint en silicone. Peinture très résistant en 3 étapes 1) Traitement au BONDERITE pour une protection chimique grâce à un matériau fluozirconique ne contenant aucun métal mais des nano-particules céramiques qui génèrent une pellicule cohésive, inorganique, à haute densité. 2) Cycle de PRÉ-POLYMERISATION avec application d'une sous-couche époxy permettant l'appareil et une haute résistance à l'oxydation grâce à la présence de zinc. 3) Cycle de POLYMERISATION par application de poudres polyester à haute résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques Résistance aux tests "brume saline" pour 1200h. Résistance mécanique IK 07
      PERFORMANCES TECHNIQUES
      Diffuseur en verre trempé pointillé. LOR -- CÂBLAGE
      Cache frontal avec couplage magnétique.
      INSTALLATION ONTO ELECTRICAL JUNCTION BOXES: ( Carré ) Peut être installé sur des boîtes de dérivation Françaises,Italiennes Anglaises et Allemandes pour plaques de plâtre et maçonnerie. L'alimentateur doit être installé à distance puisqu'il ne peut être installé dans la boîte de dérivation à cause du manque d'espace. ( Rectangulaire/ Rectangulaire Long versions ) Peut être installé sur des boîtes de dérivation Françaises, Italiennes Anglaises et Allemandes pour plaques de plâtre et maçonnerie. La boîte de dérivation électrique peut loger l'accessoire alimentateur S.2407.
      INSTALLATION SANS BOÎTIER DE DÉRIVATION ÉLECTRIQUE:
      Le produit peut être monté directement sur le mur comme s'il était une applique. L'alimentateur dans ce cas doit être logé à distance dans une boîte de dérivation.
      5CENTO livré précâblé avec 5,0 m de câble bipolar flat. Classe électrique: CLASSE III . Matériaux / Finition: Blanc (cod.01), Gris (cod.14), Gris anthracite (cod.24). Poids: 0.8 Kg Résistance au fil incandescent: --
      Appareils fournis avec les circuits LED.
      5CENTO  MODÈLE ENREGISTRÉ
      Cet appareil contient des modules LED. En cas de défaut ou de mauvais fonctionnement, contactez le fabricant pour obtenir des instructions supplémentaires concernant le remplacement du circuit LED et de ses composants. Le module LED de ce dispositif ne peut être manipulé par l'utilisateur final (Réglementation UE 874/2012).
      Circuit LED conçu conformément au règlement actuel de Lumen Maintenance (LM80) et Technical Memorandum (TM21), selon lesquels la qualité de la lumière est assurée pour une longévité de 50.000 heures conformément à L70 B20 Ta 25°C.La longévité se reporte exclusivement au seul circuit LED, les autres composants sont exclus.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.5CENTO
    • Famille de produitsMarqueur
    • Groupe de produits5CENTO
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)90
    • Largeur (mm)155
    • Profondeur (mm)22
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)0.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    3.7 sur 5 étoiles 3.7 (13)
    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (8)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (9)