Publier vos produits
Streamline Wall Washer
Streamline Wall Washer
Streamline Wall Washer
Streamline Wall Washer
Streamline Wall Washer
    Simes

    Streamline Wall Washer

    Streamline applique a été conçue pour éclairer avec une lumière rasante des murs et des façades en créant un effet lumineux diffuse, grâce à son flux lumineux élevé. Le faisceau lumineux peut être incliné à 0° - 5° - 10°; cette caractéristique la rend très flexible dans les contextes de différents projets. Streamline peut être livré également en version projecteur horizontal. Sa forme fine et compacte communique avec le contexte dans lequel il est intégré. Ses optiques comfortables accompagnées du système de gradation complètent les caractéristiques de cet appareil pour l’extérieur qui assure des performances élevées et de la flexibilité en termes d’applications.
    Spécification
    • WALL WASHER

      STREAMLINE APPLIQUES

      S.1250W

      module LED 3000K 220-240Vac ON-OFF

      Flux lumineux source:: 8400lm

      Flux lumineux appareil: : 4274lm

      Consommation source: : 54W

      Consommation appareil: : 59W

      Rendement lumineux: : 72lm/W

      Tension (AC): : 220-240Vac

      Fréquence (AC): : 50/60Hz

      Tension (DC): : 176-280Vdc

      Gradation: : NOT DIMMABLE (ON-OFF)

      Classe électrique: : I

      Indice de protection IP: : IP65

      Résistance mécanique: : IK07

      CE

      TYPOLOGIE

      Appliques murales. Indice de protection IP 65

      CARACTERISTIQUES

      Structure en aluminium injecté AB-47100 haute résistance à l'oxydation. Traitement au tonneau pour préparer la phase de peinture. Vis BTR en acier INOX A4 à forte teneur en molybdènes 2,5-3%. Joints en silicone.

      Peinture très résistant en 3 étapes :

      1) Traitement au BONDERITE pour une protection chimique grâce à un matériau fluozirconique ne contenant aucun métal mais des nano-particules céramiques qui génèrent une pellicule cohésive, inorganique, à haute densité. 2) Cycle de PRÉ-POLYMERISATION avec application d'une sous-couche époxy permettant l'appareil et une haute résistance à l'oxydation grâce à la présence de zinc. 3) Cycle de POLYMERISATION par application de poudres polyester à haute résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques. Résistance aux tests "brume saline" pour 1200h. Résistance mécanique IK 07 Charge maximum --

      PERFORMANCES TECHNIQUES

      Diffuseur en verre trempé. Rendement -- Alimentateur électronique compacte pour une meilleure longévité et stabilité de la lampe et une consommation énergétique réduite.

      INSTALLATION ET ENTRETIEN

      Streamline applique possède trois régulations du faisceau: 0° - 5° - 10°.

      CÂBLAGE

      Appareil prédisposé pour entrée câble avec single passant avec passe-fil. Classe électrique: CLASSE I Matériaux / Finition: Gris (cod.14), Gris anthracite (cod.24) Poids: 6.7744 Kg Résistance au fil incandescent: --

      Appareils fournis avec module LED

      Cet appareil contient des modules LED. En cas de défaut ou de mauvais fonctionnement, contactez le fabricant pour obtenir des instructions supplémentaires concernant le remplacement du circuit LED et de ses composants. Le module LED de ce dispositif ne peut être manipulé par l'utilisateur final.Ce produit contient une source lumineuse de classe d’efficacité énergétique (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): E.

      Module LED conçu conformément au règlement actuel Lumen Maintenance (LM80) et le Mémorandum Technique (TM21) dans lequel la qualité de la lumière est fiable pour une vie de 70.000 heures rapportables à L80 B10 Ta 25°C (50.000 heures rapportables à L80 B10 Ta 40°C) . Durée de vie Appareil min. 70.000 heures Ta 25°C, min. 50.000 heures Ta 40°C. Température ambiante d'exercice de -20°C à + 50°C. Température de stockage de -20°C à +60°C.

      MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE SENSIBLE AUX SURTENSIONS.Nous recommandons d’installer des dispositifs de protection contre les surtensions "SPD" dans le système électrique. Des dispositifs de protection préviennent l’intensité de ces phénomènes, protégeant les appareils des risques d’endommagement et prolongeant leur durée de vie. Les luminaires extérieurs sont soumis à tous types de perturbations électriques, permanentes, temporaires ou transitoires. De telles perturbations peuvent créer des dommages permanents ou des défaillances affectant ses performances et sa durabilité. Le parafoudre (fourni par SIMES) est utilisé pour limiter l’effet destructeur de ces phénomènes. Nous suggérons que chaque luminaire soit connecté à un dispositif de protection à une distance maximale de 10 m. Pour une bonne coordination des protections, un dispositif de protection contre les surtensions doit également être prévu à l’intérieur du tableau électrique de l’installation (le choix de ce dispositif doit être effectué auprès du concepteur électrique et n’est pas fourni par SIMES).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.STREAMLINE-WALL-WASHER
    • Famille de produitsWall effect
    • Groupe de produitsSTREAMLINE WALL WASHER
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication1918-05-14
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)44
    • Largeur (mm)977
    • Profondeur (mm)95
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)3
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (9)
    3.7 sur 5 étoiles 3.7 (13)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (11)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (76)
    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (8)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText