Publier vos produits
Slot Round Downlight
Slot Round Downlight
Slot Round Downlight
Slot Round Downlight
Slot Round Downlight
Slot Round Downlight
Slot Round Downlight
    Simes

    Slot Round Downlight

    3.8 sur 5 étoiles3.8(8 Avis)
    La flexibilité est un des atouts de SLOT qui ,dans la version UP/DOWN inclut deux sources lumineuses, chacune avec son réflecteur ajustable et appareillage de contrôle individuel afin d'assurer des performances excellentes et une flexibilité d'utilisation. En plus des lentilles peuvent être utilisées pour changer la forme de la lumière et augmenter les applications possibles.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SLOT_ROUND_DOWNLIGHT
    • Famille de produitsDownlight
    • Groupe de produitsSLOT
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-11-05
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    3.7 sur 5 étoiles 3.7 (13)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (9)