Publier vos produits
BETWEEN
BETWEEN
BETWEEN
BETWEEN
BETWEEN
BETWEEN
BETWEEN
    Simes

    BETWEEN

    Between est un projecteur qui se décline en deux versions: à émission simple ou à émission double. La version à double émission est constituée de deux  corps éclairants, unis par une articulation centrale qui permet une  orientation indépendante. La visière qui est partie intégrante du design de Between assure des faisceaux lumineux sans éblouissement et loge des filtres interchangeables. Les deux faisceaux lumineux peuvent ainsi se  gérer de façon indépendante selon les exigences du projet. La palette  des filtres otiques présente un ample éventail de modifications  possibles: de spot 10° à Flood 31°, à Wide Flood 60° jusqu’à  l’elliptique 10X60°. La semelle de fixation loge l’alimentateur.

    Spécification
    • BETWEEN 7LED DOUBLE EMISSION

      Art. S.2612W

      CIRCUITS 14 LED 3000K 220-240Vac 3060lm 32.8W CRI 90 MacAdam step 3

      Flux lumineux appareil: 1762lm

      Consommation totale: 37.2W

      Rendement lumineux: 47lm/W

      Alimentation Dimmable DALI2; PUSH

      CE

      TYPOLOGIE

      Projecteurs. Indice de protection IP 66

      CARACTERISTIQUES

      Structure en aluminium injecté EN AB-47100 à haute résistance à l'oxydation. Traitement au tonneau pour préparer la phase de peinture. Vis BTR en acier INOX A4 à forte teneur en molybdènes 2,5-3%. Joint en silicone.

      Peinture très résistant en 3 étapes :

      1) Traitement au BONDERITE pour une protection chimique grâce à un matériau fluozirconique ne contenant aucun métal mais des nano-particules céramiques qui génèrent une pellicule cohésive, inorganique, à haute densité. 2) Cycle de PRÉ-POLYMERISATION avec application d'une sous-couche époxy permettant l'appareil et une haute résistance à l'oxydation grâce à la présence de zinc. 3) Cycle de POLYMERISATION par application de poudres polyester à haute résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques. Résistance aux tests "brume saline" pour 1200h. Résistance mécanique IK 07

      PERFORMANCES TECHNIQUES

      Flexibilité lumineuse e filtres interchangeables: Between est livré avec une optique 32° que l'on peut utiliser aussi bien pour le faisceau uplight que pour le faisceau downlight. Le choix de différents filtres en option permet de convertir et de modifier chaque faisceau individuel de lumière émise. Cette faculté permet de combiner dans le même produit également des filtres différents qui, en chevaucheant les optiques standard, assurent des ouvertures de faisceau différentes.

      Diffuseur en verre trempé. Lentille, en verre trempé épaisseur. Rendement --

      CÂBLAGE

      Section du câble 5m cd'alimentation de type H05RNF fermée par un presse-étoupe PG. Classe électrique: CLASSE I Matériaux / Finition: Gris (cod.14), Gris anthracite (cod.24) Poids: 3.54 Kg Résistance au fil incandescent: 960°C

      Avec lampe.

      BETWEEN MODÈLE ENREGISTRÉ

      BETWEEN DEMANDE BREVET EN COURS

      Cet appareil contient des modules LED. En cas de défaut ou de mauvais fonctionnement, contactez le fabricant pour obtenir des instructions supplémentaires concernant le remplacement du circuit LED et de ses composants. Le module LED de ce dispositif ne peut être manipulé par l'utilisateur final.

      Module LED conçu conformément au règlement actuel Lumen Maintenance (LM80) et le Mémorandum Technique (TM21) dans lequel la qualité de la lumière est fiable pour une vie de 70.000 heures rapportables à L80 B10 Ta 25°C (50.000 heures rapportables à L80 B10 Ta 40°C) . Durée de vie Appareil min. 50.000 heures Ta 40°C. Température ambiante d'exercice de -20°C à + 50°C. Température de stockage de -20°C à +60°C.

      MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE SENSIBLE AUX SURTENSIONS.Nous recommandons d'installer des dispositifs de protection contre les surtensions “SPD” dans le système électrique. Des dispositifs de protection préviennent l'intensité de ces phénomènes, protégeant les appareils des risques d'endommagement et prolongeant leur durée de vie. Les luminaires extérieurs sont soumis à tous types de perturbations électriques, permanentes, temporaires ou transitoires. De telles perturbations peuvent créer des dommages permanents ou des défaillances affectant ses performances et sa durabilité. Le parafoudre (fourni par SIMES) est utilisé pour limiter l'effet destructeur de ces phénomènes. Nous suggérons que chaque luminaire soit connecté à un dispositif de protection à une distance maximale de 10 m. Pour une bonne coordination des protections, un dispositif de protection contre les surtensions doit également être prévu à l'intérieur du tableau électrique de l'installation (le choix de ce dispositif doit être effectué auprès du concepteur électrique et n'est pas fourni par SIMES).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BETWEEN
    • Famille de produitsProjectors
    • Groupe de produitsBetween
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-11-05
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    3.7 sur 5 étoiles 3.7 (13)
    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (8)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (9)