Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Catch

No d'article: CATCH
Fabricant: Simes
Famille de produits: Downlight
Groupe de produits: CATCH
Date de publication: 2017-11-14
Numéro d'édition: 2
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (7)
Catch est un downlight qui conjuge le confort visuel, un gabarit réduit et des possibilités de diriger les faisceaux avec un corps basculant.
Le système sophistiqué de l’optique focalise le faisceau et rend la lumière confortable en réduisant l’éblouissement direct de la source. La profondeur de l’encastrement extrêmement réduite et la position de l’alimentateur placé en proximité de la source, rendent l’installation aisée et permettent l’utilisation éventuelle d’alimentateurs DALI. Catch en version basculante peut être installé avec le corps de la source à même l’enjoliveur ou bien en saillie, pour tourner sur des angles encore plus amples et concentrer le faisceau dans des directions spécifiques. Catch est livrable également en version fixe ou basculant avec enjoliveur en aluminium ou en acier inox pour une esthétique encore plus attachante et pour des applications particulièrement agressives.


Materiau principal: Aluminium
Materiau secondaire: Glass
Créé en: Italy
Fabriqué en: Italy

Catégorie de BIMobject: Eclairage - Extérieur
Classification IFC: Light Fixture
Nom UNSPSC: Lighting Fixtures and Accessories
Code UNSPSC: 3911
Uniclass 1.4 Code: JY73
Uniclass 1.4 la description: Luminaires and lamps
Uniclass 2.0 Code: PR-49
Uniclass 2.0 la description: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Code: EF_70_80
Uniclass 2015 la description: Lighting
NBS Reference Code: 49
NBS Reference la description: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 56 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Exterior Lighting
Numéro OmniClass: 23-35 47 11
Titre OmniClass: Lighting Fixtures
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
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
Lighting - Outside

Nom Valeur
Aperture Diameter 60 mm
Application downlight
Ballast Type electronic
Base Diameter 143 mm — 313 mm
Base Height 95 mm — 98 mm
Base Width 143 mm — 105 mm
Diffuser Material transparent polocarbonate
Finish stainless steel
Fixture Finish - Colour grey
Lamp Type led
Lamps - Quantity 9 — 20
Lamps - Total Wattage 15 W — 33 W
Luminous Flux 920 lm — 2120 lm
Mounting Type ceiling recessed
Reflector Material aluminium
Reflector Rotation 0
Reflector Tilt 0 deg
Voltage 230 V
Warranty 3

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Finish stainless steel

BIMobject®