Publier vos produits
Stage Round Plafond
Stage Round Plafond
Stage Round Plafond
Stage Round Plafond
Stage Round Plafond
Stage Round Plafond
    Simes

    Stage Round Plafond

    4.3 sur 5 étoiles4.3(11 Avis)
    De la famille de projecteurs Stage Rond naît une gamme de downlights extrêmement minimaliste et polyvalente. La gamme se décline en quatre tailles; ces objets cylindriques simples sont équipés avec des optiques confortables et assurent des performances très élevées, aussi bien au niveau de la qualité que de la quantité de lumière émise. Stage Rond s'installe aisément et s'adapte de façon discrète dans toutes les situations où des solutions à encastrer sont exclues.
    Spécification
    • PLAFOND (EN SURFACE)

      STAGE Downlight

      S.1426W

      module 1 COB 3000K 220-240Vac ON-OFF

      Flux lumineux source:: 4028lm

      Flux lumineux appareil: : 3318lm

      Consommation source: : 31.1W

      Consommation appareil: : 37W

      Rendement lumineux: : 90lm/W

      Tension (AC): : 220-240Vac

      Fréquence (AC): : 50/60Hz

      Tension (DC): : 176-275Vdc

      Gradation: : NOT DIMMABLE (ON-OFF)

      (Faisable DALI2; PUSH moyennant supplément de prix)

      Classe électrique: : II

      Indice de protection IP: : IP66

      Résistance mécanique: : IK08

      CE ENEC

      VERSION SPĖCIALE SUR DEMANDE: ce produit peut être livré en Classe III moyennant un supplément de prix (sans alimentateur). Il faut prévoir un alimentateur déporté fonctionnant en courant constant à 900ma Vfmin=31.2Vdc Vfmax=36.8Vdc.

      Exemple Alimentateurs SIMES compatibles (consultez la liste complète des alimentations dans le catalogue):

      Art. S.2410 ALIMENTATION ELECTRONIQUE DALI2 230V/350-1050mA 57,8W IP67

      Art. S.3427 ALIMENTATION ELECTRONIQUE Dali, 1-10V, PUSH MULTI-POWER 230V/350mA-1050mA IP20

      NB: Utiliser un alimentateur pour chaque appareil

      TYPOLOGIE

      Appliques plafond. Indice de protection IP 66

      CARACTERISTIQUES

      Structure en aluminium injecté EN AB-47100 à haute résistance à l'oxydation. Traitement au tonneau pour préparer la phase de peinture. Vis BTR en acier INOX A4 à forte teneur en molybdènes 2,5-3%. Joint en silicone.

      Peinture très résistant en 3 étapes :

      1) Traitement au BONDERITE pour une protection chimique grâce à un matériau fluozirconique ne contenant aucun métal mais des nano-particules céramiques qui génèrent une pellicule cohésive, inorganique, à haute densité. 2) Cycle de PRÉ-POLYMERISATION avec application d'une sous-couche époxy permettant l'appareil et une haute résistance à l'oxydation grâce à la présence de zinc. 3) Cycle de POLYMERISATION par application de poudres polyester à haute résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques. Résistance aux tests "brume saline" pour 1200h. Résistance mécanique IK 08

      PERFORMANCES TECHNIQUES

      Réflecteur en aluminium anodisé pur à 99.98% HI-GRADE. Lentille, en verre trempé épaisseur. Rendement --

      CÂBLAGE

      Luminaire livré pré-câblé avec câble (H05RN-F) pour Stage et Megastage ( FEP/FEP + PCP 5m pour Microstage ou 3m long for Ministage Round Ceiling). Classe électrique: CLASSE II Matériaux / Finition: Blanc (cod.01), Noir (cod.09), Gris (cod.14) Poids: 3.046 Kg Résistance au fil incandescent: --

      Appareils fournis avec module LED

      MODÈLE ENREGISTRÉ

      Cet appareil contient des modules LED. En cas de défaut ou de mauvais fonctionnement, contactez le fabricant pour obtenir des instructions supplémentaires concernant le remplacement du circuit LED et de ses composants. Le module LED de ce dispositif ne peut être manipulé par l'utilisateur final.Ce produit contient une source lumineuse de classe d’efficacité énergétique (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): E.

      Module LED conçu conformément au règlement actuel Lumen Maintenance (LM80) et le Mémorandum Technique (TM21) dans lequel la qualité de la lumière est fiable pour une vie de 70.000 heures rapportables à L80 B10 Ta 25°C (50.000 heures rapportables à L80 B10 Ta 40°C) . Durée de vie Appareil min. 70.000 heures Ta 25°C, min. 50.000 heures Ta 40°C. Température ambiante d'exercice de -20°C à + 50°C. Température de stockage de -20°C à +60°C.

      MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE SENSIBLE AUX SURTENSIONS.Nous recommandons d’installer des dispositifs de protection contre les surtensions "SPD" dans le système électrique. Des dispositifs de protection préviennent l’intensité de ces phénomènes, protégeant les appareils des risques d’endommagement et prolongeant leur durée de vie. Les luminaires extérieurs sont soumis à tous types de perturbations électriques, permanentes, temporaires ou transitoires. De telles perturbations peuvent créer des dommages permanents ou des défaillances affectant ses performances et sa durabilité. Le parafoudre (fourni par SIMES) est utilisé pour limiter l’effet destructeur de ces phénomènes. Nous suggérons que chaque luminaire soit connecté à un dispositif de protection à une distance maximale de 10 m. Pour une bonne coordination des protections, un dispositif de protection contre les surtensions doit également être prévu à l’intérieur du tableau électrique de l’installation (le choix de ce dispositif doit être effectué auprès du concepteur électrique et n’est pas fourni par SIMES).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.STAGE-ROUND-DOWNLIGHT
    • Famille de produitsDownlight
    • Groupe de produitsStage round downlight
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication1918-08-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)192
    • Largeur (mm)150
    • Profondeur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)2
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    3.7 sur 5 étoiles 3.7 (13)
    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (8)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (9)