Publier vos produits
Stage Round Spot
Stage Round Spot
Stage Round Spot
Stage Round Spot
Stage Round Spot
Stage Round Spot
Stage Round Spot
    Simes

    Stage Round Spot

    5.0 sur 5 étoiles5.0(7 Avis)

    L'ensemble de la gamme Stage se caractérise par des performances d'éclairage élevées, tant en termes de quantité que de qualité de la lumière émise. Une gamme de projecteurs professionnels pour l'éclairage architectural, disponibles avec des optiques de type lame de lumière, Spot (ponctuel), Medium (moyen), Flood (large) et Wide Flood (très large).

    LED MONOCHROME
    RGBW
    CRI90

    Spécification
    • PROJECTEURS

      STAGE ROUND SPOT

      S.1325W

      module 1 COB 3000K 220-240Vac GRADABLE DALI; DALI2; PUSH

      Flux lumineux source:: 4027lm

      Flux lumineux appareil: : 3020lm

      Consommation source: : 30.6W

      Consommation appareil: : 36.1W

      Rendement lumineux: : 84lm/W

      Tension (AC): : 220-240Vac

      Fréquence (AC): : 50/60Hz

      Tension (DC): : 176-275Vdc (No PUSH)

      Gradation: : DALI; DALI2; PUSH

      Synchronisation PUSH:

      - Max 4 produits, distance <15m.

      - Max 35 produits, distance <300m avec accessoire S.2490.

      Classe électrique: : II

      Indice de protection IP: : IP66

      Résistance mécanique: : IK08

      CE ENEC

      VERSION SPĖCIALE SUR DEMANDE: ce produit peut être livré en Classe III moyennant un supplément de prix (sans alimentateur). Il faut prévoir un alimentateur déporté fonctionnant en courant constant à 900mA Vfmin=31.2Vdc Vfmax=36.8Vdc.

      Exemple Alimentateurs SIMES compatibles (consultez la liste complète des alimentations dans le catalogue):

      Art. S.2410 ALIMENTATION ELECTRONIQUE DALI2 230V/350-1050mA 57,8W IP67

      Art. S.3427 ALIMENTATION ELECTRONIQUE Dali, 1-10V, PUSH MULTI-POWER 230V/350mA-1050mA IP20

      NB: Utiliser un alimentateur pour chaque appareil

      TYPOLOGIE

      Projecteurs. Indice de protection IP 66

      CARACTERISTIQUES

      Structure en aluminium injecté EN AB-47100 à haute résistance à l'oxydation. Traitement au tonneau pour préparer la phase de peinture. Vis BTR en acier INOX A4 à forte teneur en molybdènes 2,5-3%. Joint en silicone.

      Peinture très résistant en 3 étapes :

      1) Traitement au BONDERITE pour une protection chimique grâce à un matériau fluozirconique ne contenant aucun métal mais des nano-particules céramiques qui génèrent une pellicule cohésive, inorganique, à haute densité. 2) Cycle de PRÉ-POLYMERISATION avec application d'une sous-couche époxy permettant l'appareil et une haute résistance à l'oxydation grâce à la présence de zinc. 3) Cycle de POLYMERISATION par application de poudres polyester à haute résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques. Résistance aux tests "brume saline" pour 1200h. Résistance mécanique IK 08

      PERFORMANCES TECHNIQUES

      Réflecteur en aluminium anodisé pur à 99.98% HI-GRADE, ou bien avec des lentilles concentrantes : Les optiques sophistiquées concentrent le faisceau et rend la lumière comfortable en réduisant l'éblouissement direct de la source lumineuse.

      Diffuseur en verre trempé. Lentille, en verre trempé épaisseur. Rendement --

      CÂBLAGE

      Section du câble 0.4m cd'alimentation de type FEP/FEP + PCP (Microstage et Ministage) ou H05RN-F (Stage et Megastage) fermée par un presse-étoupe PG. Stage/Megastage: Fourni avec un connecteur rapide (Ø 7÷12 mm) IP68 pour câblage simple. Classe électrique: CLASSE II Matériaux / Finition: Gris (cod.14), Gris anthracite (cod.24) Poids: 4.5185 Kg Résistance au fil incandescent: --

      Appareils fournis avec module LED

      MODÈLE ENREGISTRÉ

      MICROSTAGE BLADE OF LIGHT DEMANDE BREVET

      Cet appareil contient des modules LED. En cas de défaut ou de mauvais fonctionnement, contactez le fabricant pour obtenir des instructions supplémentaires concernant le remplacement du circuit LED et de ses composants. Le module LED de ce dispositif ne peut être manipulé par l'utilisateur final.Ce produit contient une source lumineuse de classe d’efficacité énergétique (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): E.

      Module LED conçu conformément au règlement actuel Lumen Maintenance (LM80) et le Mémorandum Technique (TM21) dans lequel la qualité de la lumière est fiable pour une vie de 70.000 heures rapportables à L80 B10 Ta 25°C (50.000 heures rapportables à L80 B10 Ta 40°C) . Durée de vie Appareil min. 70.000 heures Ta 25°C, min. 50.000 heures Ta 40°C. Température ambiante d'exercice de -20°C à + 50°C. Température de stockage de -20°C à +60°C.

      MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE SENSIBLE AUX SURTENSIONS.Nous recommandons d’installer des dispositifs de protection contre les surtensions "SPD" dans le système électrique. Des dispositifs de protection préviennent l’intensité de ces phénomènes, protégeant les appareils des risques d’endommagement et prolongeant leur durée de vie. Les luminaires extérieurs sont soumis à tous types de perturbations électriques, permanentes, temporaires ou transitoires. De telles perturbations peuvent créer des dommages permanents ou des défaillances affectant ses performances et sa durabilité. Le parafoudre (fourni par SIMES) est utilisé pour limiter l’effet destructeur de ces phénomènes. Nous suggérons que chaque luminaire soit connecté à un dispositif de protection à une distance maximale de 10 m. Pour une bonne coordination des protections, un dispositif de protection contre les surtensions doit également être prévu à l’intérieur du tableau électrique de l’installation (le choix de ce dispositif doit être effectué auprès du concepteur électrique et n’est pas fourni par SIMES).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.STAGE-ROUND-SPOT
    • Famille de produitsProjectors
    • Groupe de produitsStage round spot
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-08-28
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (9)
    3.7 sur 5 étoiles 3.7 (13)