Publier vos produits
Concrete Bollard
Concrete Bollard
Concrete Bollard
Concrete Bollard
Concrete Bollard
Concrete Bollard
Concrete Bollard
Concrete Bollard
    Simes

    Concrete Bollard

    Le ciment devient l’acteur principal dans cette application borne aux multiples solutions d’éclairage. Cette borne est proposée en deux tailles, en mode mono - et bi-émission; elle s’adapte donc, grâce à sa matière particulière, comme une sculpture légère, idéale pour les cheminements, jardins, parcs et zones vertes.
    Spécification
    • BORNES POUR JARDIN

      CONCRETE BORNE H 450mm

      C.8106W

      module LED 3000K 220-240Vac ON-OFF

      Flux lumineux appareil: : 1079lm

      Consommation source: : 13.2W

      Consommation appareil: : 14.2W

      Rendement lumineux: : 76lm/W

      Tension (AC): : 220-240Vac

      Fréquence (AC): : 50/60Hz

      Tension (DC): : 127-431Vdc

      Gradation: : NOT DIMMABLE (ON-OFF)

      Classe électrique: : II

      Indice de protection IP: : IP65

      Résistance mécanique: : IK10

      CE

      TYPLOGIE

      Bollard fitting. Indice de protection IP 65

      CARACTERISTIQUES

      Structure en béton avec rajout de fibres synthétiques à haute résistance mécanique. Corps éclairant en aluminium injecté EN AB-47100 avec faible teneur en cuivre, haute résistance à l'oxydation. Ce produit a été réalisé avec des procédés de manufacture. Pour cette raison, de petites imperfections, des ondulations de la surface, des fissures visibles et à venir, des différences de tonalités et leurs variations dans le temps seront le témoin de leur unicité et de la manufacture artisanale unique. Résistance mécanique IK 10

      PERFORMANCES TECHNIQUES

      Diffuseur en polycarbonate. LOR --

      INSTALLATION ET ENTRETIEN

      Les appareils pour l'éclairage de jardin doivent être installés avec l'accessoire piquet en thermoplastique ou avec une bride à cimenter. Les appareils ne peuvent être installés directement sur le terrain ou sur des socles en béton sans l'accessoire car le contact entre les deux matières peut créer une oxydation accélérée inconvenante de l'appareil. Le câblage des appareils doit respecter rigoureusement les spécifications techniques. Les câblages de boucle en boucle, au cas où ils n'étaient pas prévus pour l'appareil, créent des infiltrations d'humidité qui, en contact avec les câbles électriques, peuvent accélérer le processus d'oxydation.

      CÂBLAGE

      Appareil pré-câblé avec câble simple en néoprène avec presse-étoupe. Classe électrique: CLASSE II . Matériaux / Finition: Ciment (cod.35). Poids: 15.53 Kg Résistance au fil incandescent: --

      Appareils fournis avec module LED

      CONCRETE BORNE MODÈLE ENREGISTRÉ

      Cet appareil contient des modules LED. En cas de défaut ou de mauvais fonctionnement, contactez le fabricant pour obtenir des instructions supplémentaires concernant le remplacement du circuit LED et de ses composants. Le module LED de ce dispositif ne peut être manipulé par l'utilisateur final.Ce produit contient une source lumineuse de classe d’efficacité énergétique: F.

      Module LED conçu conformément au règlement actuel Lumen Maintenance (LM80) et le Mémorandum Technique (TM21) dans lequel la qualité de la lumière est fiable pour une vie de 70.000 heures rapportables à L80 B10 Ta 25°C (50.000 heures rapportables à L80 B10 Ta 40°C) . Durée de vie Appareil min. 50.000 heures Ta 40°C. Température ambiante d'exercice de -20°C à + 50°C. Température de stockage de -20°C à +60°C.

      MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE SENSIBLE AUX SURTENSIONS.Nous recommandons d’installer des dispositifs de protection contre les surtensions “SPD” dans le système électrique. Des dispositifs de protection préviennent l’intensité de ces phénomènes, protégeant les appareils des risques d’endommagement et prolongeant leur durée de vie. Les luminaires extérieurs sont soumis à tous types de perturbations électriques, permanentes, temporaires ou transitoires. De telles perturbations peuvent créer des dommages permanents ou des défaillances affectant ses performances et sa durabilité. Le parafoudre (fourni par SIMES) est utilisé pour limiter l’effet destructeur de ces phénomènes. Nous suggérons que chaque luminaire soit connecté à un dispositif de protection à une distance maximale de 10 m. Pour une bonne coordination des protections, un dispositif de protection contre les surtensions doit également être prévu à l’intérieur du tableau électrique de l’installation (le choix de ce dispositif doit être effectué auprès du concepteur électrique et n’est pas fourni par SIMES).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CONCRETE_BOLLARD
    • Famille de produitsBollard
    • Groupe de produitsCONCRETE BOLLARD
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-11-05
    • Numéro d'édition4
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    3.7 sur 5 étoiles 3.7 (13)
    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (8)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (9)