Publier vos produits
Concrete Up-Light
Concrete Up-Light
Concrete Up-Light
    Simes

    Concrete Up-Light

    4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)
    CONCRETE Up-light est le fruit d’une recherche continue sur les nouvelles technologies, il incarne l’essence de la LED. Sans devoir encastrer et avec une saillie réduite, cet appareil transmet parfaitement l’idée de la lumière contemporaine. Un appareil aux performances élevées, et bien que simple et immédiat, il est capable toutefois de renverser le concept d’un encastré au sol.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CONCRETE_UP-LIGHT
    • Famille de produitsWalk over
    • Groupe de produitsCONCRETE UPLIGHT
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-11-05
    • Numéro d'édition3
    • Hauteur (mm)70
    • Largeur (mm)240
    • Profondeur (mm)240
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    3.7 sur 5 étoiles 3.7 (13)
    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (8)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (9)