Publier vos produits
Cubiks
Cubiks
Cubiks
Cubiks
Cubiks
Cubiks
    Simes

    Cubiks

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
    CUBIKS est une borne au design minimaliste, indiquée pour des applications en environnement urbain et contextes modernes. Le système particulier de l‘optique produit un faisceau exempt d‘effets d‘éblouissement et offre une uniformité optimale de la distribution lumineuse au sol. Les hauteurs différentes à dispoistion invitent à une utilisation diversifiée selon les exigences de distribution lumineuse souhaitée.
    Spécification
    • 4 MODULES LED COB 3000K 4500lm CRI 90 MacAdam step 3
      Rated luminaire luminous flux: 1530lm
      Rated input power: 40W
      Luminaire efficacy: 38lm/W
      Electronic ballast 220÷240V 50/60Hz

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CUBIKS
    • Famille de produitsBollard
    • Groupe de produitsCUBIKS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication1918-09-28
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)950
    • Largeur (mm)240
    • Profondeur (mm)240
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)18
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    3.7 sur 5 étoiles 3.7 (13)
    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (8)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (9)