Publier vos produits
Ghost For Construction Materials
Ghost For Construction Materials
Ghost For Construction Materials
Ghost For Construction Materials
Ghost For Construction Materials
Ghost For Construction Materials
    Simes

    Ghost For Construction Materials

    La série Ghost prend son origine depuis une idée simple mais révolutionnaire qui grâce à une ingénierie attentive devint un produit industriel: créer un creux lumineux complet dans le matériel et cacher le luminaire afin que la lumière seule ne devienne unique acteur dans l’architecture. Ce concept au début fut élaboré pour des murs en jet de béton existants seulement. Or maintenant la série est livrable dans des variantes innovatrices qui le transforment en un produit adaptable à d’autres produits de construction: panneaux d’isolation, murs en briques, murs en conglomérat de ciment ou d’autres matériaux à plâtrer.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GHOST-FOR-CONSTRUCTION-MATERIALS
    • Famille de produitsMarqueur
    • Groupe de produitsGHOST FOR CONSTRUCTION MATERIALS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication1918-05-14
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    3.7 sur 5 étoiles 3.7 (13)
    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (8)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (9)