Publier vos produits
IP System®
IP System®
IP System®
IP System®
IP System®
IP System®
IP System®
IP System®
IP System®
IP System®
    Simes

    IP System®

    4.7 sur 5 étoiles4.7(6 Avis)

    IP System® est le premier système d'éclairage linéaire à double puissance .Il est composé d'une tige lumineuse qui, en plus d'être un appareil d'éclairage autonome pour un éclairage diffus, peut également accueillir et alimenter à tout moment une ou plusieurs lumières supplémentaires IP65.Les systèmes d'éclairage traditionnels, caractérisés par un rail électrifié et une série de produits pouvant être positionnés et alimentés à partir du rail lui-même, ne sont pas utilisables dans tous ces environnements humides qui nécessitent un degré de protection adéquat. IP System®, avec son système d'installation enfichable innovant IP65, offre un haut degré de protection sur tous les éléments du système et fournit un éclairage flexible de tout espace nécessitant des effets de lumière diffuse linéaire combinés à des effets d'éclairage d'accentuation. Son élégance et sa simplicité esthétique le rendent également adapté à tout environnement intérieur.

    Spécification
    • SYSTÈMES LINÉAIRES

      HIGHLIGHTER SURFACE

      S.9001W

      module LED 3000K 24Vdc GRADABLE PWM

      Flux lumineux source:: 850lm

      Flux lumineux appareil: : 814lm

      Consommation source: : 15W

      Consommation appareil: : 15W

      Rendement lumineux: : 54lm/W

      Tension (DC):

      Consulter la liste accessoires Alimentateurs SIMES dans les pages suivantes: 24Vdc

      Gradation: : PWM

      Classe électrique: : III

      Indice de protection IP: : IP54

      Résistance mécanique: : IK08

      CE ENEC

      TYPOLOGIE

      Montage au plafond. Indice de protection IP 54Please Note:

      L'emploi de la barre lumineuse HIGHLIGHTER sans produits plug-in installés assure un indice de protection IP65.

      L'utilisation de la barre lumineuse HIGHLIGHTER avec des produits plug-in installés et qui n'ont jamais été enlevés, assure un indice de protection de IP65.

      L'utilisation de la barre lumineuse HIGHLIGHTER après la suppression et/ou le repositionnement des produits plug-in assure un indice de protection IP54.

      CARACTERISTIQUES

      Petite embase de fixation en aluminium extrudé anodisé EN AW-6060 avec haute résistance à la corrosion. Embouts en acier inoxidable AISI 301 pour les parties extrudées.

      Peinture très résistant en 3 étapes :

      1) Traitement au BONDERITE pour une protection chimique grâce à un matériau fluozirconique ne contenant aucun métal mais des nano-particules céramiques qui génèrent une pellicule cohésive, inorganique, à haute densité. 2) Cycle de PRÉ-POLYMERISATION avec application d'une sous-couche époxy permettant l'appareil et une haute résistance à l'oxydation grâce à la présence de zinc. 3) Cycle de POLYMERISATION par application de poudres polyester à haute résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques. Résistance aux tests "brume saline" pour 1200h. Résistance mécanique IK 08

      PERFORMANCES TECHNIQUES

      Source lumineuse en silicone opale. Lamp fixe position.

      INSTALLATION ET MAINTENANCE

      Le branchement mécanique et électrique de tous les produits plug-in à la barre lumineuse se fait par un double système de connexion:

      - Les deux clips métalliques embrassent le profil en aluminium anodisé noir et assurent de façon stable le produit plug-in à la bande lumineuse;

      - Les 4 fourches qui produisent la connexion électrique à 24Vdc, perforent la couche de silicone logée dans le profil et interceptent une ligne dédiée et indépendante par rapport à la ligne électrique d'alimentation de la bande ellemême. L'enveloppe latérale en aluminium peint complète le système en masquant les clips de fixation à l'extérieur du profil. Les embouts aux extrémités créent une fermeture esthétique et fonctionnelle à mesure qu'ils deviennent un élément ultérieur de sécurité pour la jonction des éléments.

      La barre HIGHLIGHTER peut être livrée sectionnable tous les 5cm moyennant supplément de prix (cette opération devra être faite exclusivement par la société Simes).

      CÂBLAGE

      La consommation totale des produits Plug-in ajoutés au système ne doivent pas dépasser les 60W sur chaque barre HIGHLIGHTER, indépendamment de sa longueur (1m, 2m, 3m ou 4m). Appareil pré-câblé avec câble en silicone de 5m à 4 pôles pour l'alimentation indépendante des deux lignes électriques: une ligne pour le fonctionnement de la barre lumineuse et l'autre pour le fonctionnement des appareils supplémentaires plug-in. Classe électrique: CLASSE III . Matériaux / Finition: Blanc (cod.01), Noir (cod.09). Poids 2.4965 Kg Résistance au fil incandescent: --

      Appareils fournis avec module LED

      HIGHLIGHTER BREVET, MODÈLE ENREGISTRÉ

      Cet appareil contient des modules LED. En cas de défaut ou de mauvais fonctionnement, contactez le fabricant pour obtenir des instructions supplémentaires concernant le remplacement du circuit LED et de ses composants. Le module LED de ce dispositif ne peut être manipulé par l'utilisateur final.Ce produit contient une source lumineuse de classe d’efficacité énergétique: F.

      Module LED conçu conformément au règlement actuel Lumen Maintenance (LM80) et le Mémorandum Technique (TM21) dans lequel la qualité de la lumière est fiable pour une vie de 70.000 heures rapportables à L80 B10 Ta 25°C (50.000 heures rapportables à L80 B10 Ta 40°C) . Durée de vie Appareil min. 50.000 heures Ta 40°C. Température ambiante d'exercice de -20°C à + 50°C. Température de stockage de -20°C à +60°C.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.IP_SYSTEM
    • Famille de produitsOutdoor plug-in lighting system
    • Groupe de produitsIP System®
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2015-11-05
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)28
    • Largeur (mm)1025
    • Profondeur (mm)34
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireSilicone
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)3
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391116
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    3.7 sur 5 étoiles 3.7 (13)
    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (8)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (9)