Publier vos produits
Miniround
Miniround
Miniround
Miniround
Miniround
Miniround
Miniround
    Simes

    Miniround

    3.7 sur 5 étoiles3.7(6 Avis)

    Minilinear est un luminaire encastré en affleurement qui disparaît complètement dans l'architecture. L'effet de lumière douce ou d'accentuation signale discrètement les chemins et les façades. Miniround décline au contraire l'élégante planéité de Minilinear en un signe courbé, capable de dessiner des cadres lumineux suggestifs. Grâce au système de connexion présent dans le boîtier encastré, il est possible de connecter en ligne deux ou plusieurs éléments lumineux mettant en valeur les troncs et les feuillages verts ou les colonnades, les sculptures et les chemins.

    VERSION À LED MONOCHROME
    INDICE DE PROTECTION IP65/IP67

    Spécifications techniques
    • Réference unique.MINIROUND
    • Famille de produitsWalk over
    • Groupe de produitsMINILINEAR MINIROUND
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication1918-05-14
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    3.7 sur 5 étoiles 3.7 (13)
    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (8)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (9)