Publier vos produits
Nanoled Frame
Nanoled Frame
Nanoled Frame
    Simes

    Nanoled Frame

    Nanoled Frame crée un éclairage uniforme sur la partie intérieure des châssis de fenêtres, de niches et de charpentes en les transformant en des volumes lumineux frappants. Son faisceau large de 120° produit des effets lumineux agréables sur les façades historiques et artistiques aussi bien dans le privé que dans le public. Nanoled Frame est un encastré qui peut être totalement intégré dans l’architecture et possède un gabarit extrêment réduit: la saillie n’est que capuchon en verre de 15mm.
    Spécification
    • Nanoled Frame is a recessed fitting that can be totally integrated into the architecture and it has an extremely reduced size: the projecting part of only 15mm is a small shaped glass cap.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.NANOLED-FRAME
    • Famille de produitsWall effect
    • Groupe de produitsNANOLED FRAME
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication1918-09-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    3.7 sur 5 étoiles 3.7 (13)
    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (8)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (9)