Publier vos produits
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
    Simes

    Nanoled Stainless Steel Walk-Over

    5.0 sur 5 étoiles5.0(6 Avis)
    Nanoled Acier Inox est un encastré pour zones piétonnes; il assure un éclairage d’accentuation bien définie ou des balises évocatrices. La caractéristique de cet encastré est son gabarit extrêmement réduit (45 mm et 60mm dans les deux versions). L’enveloppe est entièrement fabriquée en acier inox 316L pour assurer une résistance à la corrosion accrue et ne possède pas de vis visibles. La consommation d’énergié réduite et ses performances d’éclairage élevées complètent le profil de ce spot encastré pour l’extérieur.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.NANOLED-SS-WALK
    • Famille de produitsWalk over
    • Groupe de produitsNANOLED STAINLESS STEEL WALK-OVER
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication1918-05-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    3.7 sur 5 étoiles 3.7 (13)
    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (8)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (9)