Publier vos produits
Outline
Outline
Outline
Outline
Outline
Outline
    Simes

    Outline

    Pour répondre à un système d’éclairage qui jouera le rôle d’acteur principal de l’espace environnant, un design épuré et raffiné a constitué la base du projet. Dans les différentes déclinaisons – murale, sur poteau ou piquet - OUTLINE exalte l’expressivité de l’aluminium très pur. OUTLINE utilise ses lignes minimales pour alléger l’habitat et pour en exploiter le potentiel. Grâce à sa résistance élevée à l’oxydation et la double peinture, le projecteur OUTLINE unit la fonctionnalité à l’expressivité architecturale.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.OUTLINE
    • Famille de produitsProjectors
    • Groupe de produitsOUTLINE
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-11-14
    • Numéro d'édition3
    • Hauteur (mm)345
    • Largeur (mm)270
    • Profondeur (mm)52
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)4.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (9)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (10)
    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (7)