Publier vos produits
Petit
Petit
Petit
Petit
Petit
Petit
Petit
    Simes

    Petit

    Dans sa double version applique / marqueur, Petit suggère une exploitation créative de la lumière. En tant qu’applique, dont le positionnement se fera dans la partie haute du mur, le faisceau dessine un cône net et expressif sur la surface verticale. Dans la version marqueur, son emplacement ayant été pensé dans la partie inférieure du mur, la lumière s’orientera vers le cheminement et mettra en valeur la texture des matériaux. Les deux versions possèdent des tailles très réduites et répondent ainsi aux exigences d’un langage univoque dans un projet d’éclairage. Bien que Petit ait été conçu comme appareil d’extérieur, sa forme compacte et élégante la rend parfaitement adaptable pour une utilisation en intérieur, spécialement dans des spas et des environnements humides.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PETIT
    • Famille de produitsMarqueur
    • Groupe de produitsPETIT
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)78
    • Largeur (mm)48
    • Profondeur (mm)35
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)0.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    3.7 sur 5 étoiles 3.7 (13)
    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (8)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (9)