Publier vos produits
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
    Simes

    Pocket

    4.9 sur 5 étoiles4.9(7 Avis)

    La simplicité est la note fondamentale de toute vraie icône d’élégance: Pocket, l’applique murale pour l’extérieur, prend sa forme depuis ce concept pour offrir une lumière douce et diffuse. Grâce à son faisceau de lumière diffus et uniforme et son profil arrondi, Pocket configure un équilibre délicat entre la forme subtile et la lumière. L’élégance et la sobriété qui marquent l’ensemble de la gamme s’expriment également par le système de fixation pratique par clips. Pocket n’a aucune vis apparente e l’installation peut se faire avec un simple geste. Pocket possède un design minimal et s’installe harmonieusement dans n’importe quel contexte extérieur.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.POCKET
    • Famille de produitsApplique
    • Groupe de produitsPOCKET
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)160
    • Largeur (mm)160
    • Profondeur (mm)48
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)0.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (9)
    3.7 sur 5 étoiles 3.7 (13)
    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (7)