Publier vos produits
TRÈS JOLIE Version déplaçable
TRÈS JOLIE Version déplaçable
TRÈS JOLIE Version déplaçable
TRÈS JOLIE Version déplaçable
TRÈS JOLIE Version déplaçable
TRÈS JOLIE Version déplaçable
TRÈS JOLIE Version déplaçable
    Simes

    TRÈS JOLIE Version déplaçable

    Très joli est une famille complète qui comprend la version potelet, l’applique ou la version déplaçable, déclinée en deux systèmes différents d’alimentation: fixe à 230V ou bien la version déplaçable à batterie rechargeable. Ses formes harmoniques et élégantes destinent cette série à l’éclairage du secteur habitation résidentielle, et au dialogue avec la matière et la nature en éclairant les arbres ou des voies de passage. Le confort visuel naît de la forme-même de Très joli: le support effilé particulier saisit la lumière et rend précieux l’objet tout en créant une nuance lumineuse agréable. La version déplaçable répond au besoin d’éclairer temporairement et ponctuellement là où l’on ne peut se connecter au réseau électrique. Un système dim-to-warm permet de moduler la lumière émise, passant graduellement d’une lumière à 3000K à une lumière 2200K.
    Spécification
    • ÉCLAIRAGE À POSER RECHARGEABLE

      TRÈS JOLIE Version déplaçable

      S.2515W

      module LED DIM TO WARM 2200K-3000KK ON-OFF

      Flux lumineux source:: 330lm

      Flux lumineux appareil: : 124lm

      Consommation source: : 2.5W

      Consommation appareil: : 2.5W

      Rendement lumineux: : 50lm/W

      Classe électrique: : III

      Indice de protection IP: : IP65

      Résistance mécanique: : IK07

      CE

      TYPOLOGIE

      Lampes a poser ( fonctionnant sur accumulateur alimenté Lithium polymères). Indice de protection IP 65

      CARACTERISTIQUES

      Structure en aluminium injecté EN AB-47100 haute résistance à l'oxydation. Structure de la borne en aluminium extrudé EN AW-6060 haute résistance à l'oxydation. Traitement au tonneau pour préparer la phase de peinture. Vis BTR en acier INOX A4 à forte teneur en molybdènes 2,5-3%. Joint en silicone. Peinture très résistant en 3 étapes

      1) Traitement au BONDERITE pour une protection chimique grâce à un matériau fluozirconique ne contenant aucun métal mais des nano-particules céramiques qui génèrent une pellicule cohésive, inorganique, à haute densité. 2) Cycle de PRÉ-POLYMERISATION avec application d'une sous-couche époxy permettant l'appareil et une haute résistance à l'oxydation grâce à la présence de zinc. 3) Cycle de POLYMERISATION par application de poudres polyester à haute résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques Résistance aux tests "brume saline" pour 1200h. Résistance mécanique IK 07

      PERFORMANCES TECHNIQUES

      La version déplaçable répond au besoin d'éclairer temporairement et ponctuellement là où l'on ne peut se connecter au réseau électrique. Un système dim-to-warm permet de moduler la lumière émise, passant graduellement d'une lumière à 3000K à une lumière 2200K.

      Diffuseur micro-sablé et prismatique. LOR --. Rendu des couleurs CRI 90, Stabilité des couleurs MacAdam step 3.

      INSTALLATION ET ENTRETIEN

      Les appareils pour l'éclairage de jardin doivent être installés avec l'accessoire piquet en thermoplastique ou avec une bride à cimenter. Les appareils ne peuvent être installés directement sur le terrain ou sur des socles en béton sans l'accessoire car le contact entre les deux matières peut créer une oxydation accélérée inconvenante de l'appareil.

      CÂBLAGE

      La tête peut être détachée aisément par fixation magnétique à la tige pour l'opération de recharge. Appareil équipé de batterie aux polymères de lithium, durée 8 heures à la puissance maximale rechargeable par fiche Micro USB. À utiliser comme lampe décorative portable pour l'extérieur. Allumage et gradation en continu (0%-100%) avec une simple touche de la partie supérieure de la tête. Livré avec câble d'alimentation USB- Micro USB et alimentation de recharge. Classe électrique: CLASSE III . Matériaux / Finition: Blanc (cod.01), Gris anthracite (cod.24). Poids: 1.6636 Kg Résistance au fil incandescent: --

      Appareils fournis avec module LED

      TRÈS JOLIE MODÈLE ENREGISTRÉ

      Cet appareil contient des modules LED. En cas de défaut ou de mauvais fonctionnement, contactez le fabricant pour obtenir des instructions supplémentaires concernant le remplacement du circuit LED et de ses composants. Le module LED de ce dispositif ne peut être manipulé par l'utilisateur final.Ce produit contient une source lumineuse de classe d’efficacité énergétique (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): E.

      Module LED conçu conformément au règlement actuel Lumen Maintenance (LM80) et le Mémorandum Technique (TM21) dans lequel la qualité de la lumière est fiable pour une vie de 70.000 heures rapportables à L80 B10 Ta 25°C (50.000 heures rapportables à L80 B10 Ta 40°C) . Durée de vie Appareil min. 70.000 heures Ta 25°C, min. 50.000 heures Ta 40°C. Température ambiante d'exercice de -20°C à + 50°C. Température de stockage de -20°C à +60°C.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.TRES-JOLIE-TABLE-LAMP
    • Famille de produitsTable lamp
    • Groupe de produitsTRES JOLIE TABLE LAMP
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)300
    • Largeur (mm)110
    • Profondeur (mm)110
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)2
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    3.7 sur 5 étoiles 3.7 (13)
    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (8)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (9)