Publier vos produits
Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
    Simes

    Skill

    SKILL représente une interprétation différente de l’encastré mural. Grâce à l’utilisation d’une unique source LED, une applique a pu être conçue qui fait office d’un encastré mural sans l’être. Il en suit une grosse économie en termes de main d’oeuvre pour l’installation qui se réduit en une simple opération de montage d’une applique murale. La saillie de 3cm seulement renferme toutefois une technologie au top et assure une économie d’exercice et une maintenance hors pair. SKILL est déclinée en rond et carré, en deux tailles chaque.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SKILL
    • Famille de produitsMarqueur
    • Groupe de produitsSKILL
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-11-05
    • Numéro d'édition4
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (7)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (9)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (5)