Publier vos produits
Suit
Suit
Suit
Suit
Suit
Suit
Suit
    Simes

    Suit

    Eclairer des passages véhicules sans réservation dans le sol? SUIT vous le garantit à partir d’aujourd’hui. SUIT est un apapreil performant, équipé d’une base de fixation solide et simple qui permert une installation rapide et aisée sans réservation. Pour les applications non passage véhilcules SUIT peut être installé directement sans la base de fixation. La résistance mécanique de l’appareil a été conçue avec un système spécial, basée sur unec pièce interne en extrudé d’aluminium qui loge la source LED et sur laquelle est placée la calotte.
    Spécification
    • ENCASTRÉ EN SURFACE PASSAGE VÉHICULES

      SUIT

      S.5694W

      module 4 LED 3000K 220-240Vac ON-OFF

      Flux lumineux source:: 1320lm

      Flux lumineux appareil: : 190lm

      Consommation source: : 8W

      Consommation appareil: : 8.5W

      Rendement lumineux: : 22lm/W

      Tension (AC): : 220-240Vac

      Fréquence (AC): : 50/60Hz

      Tension (DC): : 176-264Vdc

      Gradation: : NOT DIMMABLE (ON-OFF)

      Classe électrique: : I

      Indice de protection IP: : IP65 IP67

      Résistance mécanique: : IK10

      CE ENEC

      VERSION SPĖCIALE SUR DEMANDE: ce produit peut être livré en Classe III moyennant un supplément de prix (sans alimentateur). Il faut prévoir un alimentateur déporté fonctionnant en courant constant à 500mA Vfmin=10.4Vdc Vfmax=12.4Vdc.

      Exemple Alimentateurs SIMES compatibles (consultez la liste complète des alimentations dans le catalogue):

      Art. S.2438 ALIMENTATION ELECTRONIQUE 230V/250mA-700mA 20W o 230Vac/24Vdc 16W 240Hz DALI DIMMABLE IN BOX IP67

      Art. S.3426 ALIMENTATION ELECTRONIQUE DALI MULTI-POWER 230V/250mA-700mA o 230V/24V 16W 240Hz IP20

      NB: Utiliser un alimentateur pour chaque appareil

      TYPOLOGIE

      Encastré pour passage véhicules de sol piéton. Indice de protection IP 65 IP67

      CARACTERISTIQUES

      Structure en aluminium primaire injecté "Copper Free" EN AB-44100 haute résistance à l'oxydation. Traitement au tonneau pour préparer la phase de peinture. Enjoliveur de protection épaisseur 8 mm. Vis BTR en acier INOX A4 à forte teneur en molybdènes 2,5-3%. Joints en silicone.

      Peinture très résistant en 3 étapes :

      1) Traitement au BONDERITE pour une protection chimique grâce à un matériau fluozirconique ne contenant aucun métal mais des nano-particules céramiques qui génèrent une pellicule cohésive, inorganique, à haute densité. 2) Cycle de PRÉ-POLYMERISATION avec application d'une sous-couche époxy permettant l'appareil et une haute résistance à l'oxydation grâce à la présence de zinc. 3) Cycle de POLYMERISATION par application de poudres polyester à haute résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques. Résistance aux tests "brume saline" pour 1200h. Résistance mécanique IK 10 Charge maximum 4000 Kg

      PERFORMANCES TECHNIQUES

      Diffuseur en polycarbonate. Faisceau lumineux, avec position fixe de la lampe. Rendement --

      BASSE TEMPERATURE DE CONTACT

      Température du verre 40°C (T° 25°C).

      INSTALLATION ET ENTRETIEN

      POUR APPLICATIONS NON PASSAGE VÉHICULES :Pour des applications dans des zones non passage véhicules SUIT peut être installé sans l'embase spéciale de fixation pour passage véhicules.

      POUR DES APPLICATIONS PASSAGE VÉHICULES : Pour des applications dans des zones à passages véhicules SUIT doit être installé avec son embase spéciale de fixation ( Art. S.5690/S.5699 ). Charge maximale 4000Kg, vitesse maxiamle 10Km/h si l' embase spéciale de fixation est utilisée

      CÂBLAGE

      Section du câble 5m d'alimentation de type H07RN-F scellée avec une résine époxy bicomposante. Le câblage est reâlizer avec câbles recouverts de gaines isolantes en silicone. Classe électrique: CLASSE I Matériaux / Finition: Noir (cod.09), Gris (cod.14) Poids: 3.4967 Kg Résistance au fil incandescent: --

      Appareils fournis avec module LED

      MINISUIT/SUIT DEMANDE BREVET , MODÈLE ENREGISTRÉ

      Cet appareil contient des modules LED. En cas de défaut ou de mauvais fonctionnement, contactez le fabricant pour obtenir des instructions supplémentaires concernant le remplacement du circuit LED et de ses composants. Le module LED de ce dispositif ne peut être manipulé par l'utilisateur final.Ce produit contient une source lumineuse de classe d’efficacité énergétique (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): E.

      Module LED conçu conformément au règlement actuel Lumen Maintenance (LM80) et le Mémorandum Technique (TM21) dans lequel la qualité de la lumière est fiable pour une vie de 70.000 heures rapportables à L80 B10 Ta 25°C (50.000 heures rapportables à L80 B10 Ta 40°C) . Durée de vie Appareil min. 70.000 heures Ta 25°C, min. 50.000 heures Ta 40°C. Température ambiante d'exercice de -20°C à + 50°C. Température de stockage de -20°C à +60°C.

      MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE SENSIBLE AUX SURTENSIONS.Nous recommandons d’installer des dispositifs de protection contre les surtensions "SPD" dans le système électrique. Des dispositifs de protection préviennent l’intensité de ces phénomènes, protégeant les appareils des risques d’endommagement et prolongeant leur durée de vie. Les luminaires extérieurs sont soumis à tous types de perturbations électriques, permanentes, temporaires ou transitoires. De telles perturbations peuvent créer des dommages permanents ou des défaillances affectant ses performances et sa durabilité. Le parafoudre (fourni par SIMES) est utilisé pour limiter l’effet destructeur de ces phénomènes. Nous suggérons que chaque luminaire soit connecté à un dispositif de protection à une distance maximale de 10 m. Pour une bonne coordination des protections, un dispositif de protection contre les surtensions doit également être prévu à l’intérieur du tableau électrique de l’installation (le choix de ce dispositif doit être effectué auprès du concepteur électrique et n’est pas fourni par SIMES).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SUIT
    • Famille de produitsDrive over
    • Groupe de produitsSUIT
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-11-05
    • Numéro d'édition4
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (12)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (9)
    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (7)
    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (5)