Publier vos produits
Tres Jolie applique
Tres Jolie applique
Tres Jolie applique
Tres Jolie applique
Tres Jolie applique
    Simes

    Tres Jolie applique

    Très joli est une famille complète qui comprend la version potelet, l’applique ou la version déplaçable, déclinée en deux systèmes différents d’alimentation: fixe à 230V ou bien la version déplaçable à batterie rechargeable. Ses formes harmoniques et élégantes destinent cette série à l’éclairage du secteur habitation résidentielle, et au dialogue avec la matière et la nature en éclairant les arbres ou des voies de passage. Le confort visuel naît de la forme-même de Très joli: le support effilé particulier saisit la lumière et rend précieux l’objet tout en créant une nuance lumineuse agréable. La version déplaçable répond au besoin d’éclairer temporairement et ponctuellement là où l’on ne peut se connecter au réseau électrique. Un système dim-to-warm permet de moduler la lumière émise, passant graduellement d’une lumière à 3000K à une lumière 2200K.
    Spécification
    • MURAL

      TRÈS JOLIE APPLIQUE

      S.2500W

      module LED 3000K 220-240Vac ON-OFF

      Flux lumineux source:: 1146lm

      Flux lumineux appareil: : 688lm

      Consommation source: : 8.1W

      Consommation appareil: : 10.2W

      Rendement lumineux: : 67lm/W

      Tension (AC): : 220-240Vac

      Fréquence (AC): : 50/60Hz

      Tension (DC): : 176-264Vdc

      Gradation: : NOT DIMMABLE (ON-OFF)

      (Faisable DALI2; PUSH moyennant supplément de prix)

      Classe électrique: : II

      Indice de protection IP: : IP65

      Résistance mécanique: : IK07

      CE

      VERSION SPĖCIALE SUR DEMANDE: ce produit peut être livré en Classe III moyennant un supplément de prix (sans alimentateur). Il faut prévoir un alimentateur déporté fonctionnant en courant constant à 250mA Vfmin=30.8Vdc Vfmax=36.3Vdc.

      Exemple Alimentateurs SIMES compatibles (consultez la liste complète des alimentations dans le catalogue):

      Art. S.2438 ALIMENTATION ELECTRONIQUE 230V/250mA-700mA 20W o 230Vac/24Vdc 16W 240Hz DALI DIMMABLE IN BOX IP67

      Art. S.3426 ALIMENTATION ELECTRONIQUE DALI MULTI-POWER 230V/250mA-700mA o 230V/24V 16W 240Hz IP20

      NB: Utiliser un alimentateur pour chaque appareil

      TYPOLOGIE

      Appliques murales. Borne fixation au sol (borne version). Indice de protection IP 65

      CARACTERISTIQUES

      Structure en aluminium injecté EN AB-47100 haute résistance à l'oxydation. Structure de la borne en aluminium extrudé EN AW-6060 haute résistance à l'oxydation. Traitement au tonneau pour préparer la phase de peinture. Vis BTR en acier INOX A4 à forte teneur en molybdènes 2,5-3%. Joint en silicone. Peinture très résistant en 3 étapes

      1) Traitement au BONDERITE pour une protection chimique grâce à un matériau fluozirconique ne contenant aucun métal mais des nano-particules céramiques qui génèrent une pellicule cohésive, inorganique, à haute densité. 2) Cycle de PRÉ-POLYMERISATION avec application d'une sous-couche époxy permettant l'appareil et une haute résistance à l'oxydation grâce à la présence de zinc. 3) Cycle de POLYMERISATION par application de poudres polyester à haute résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques Résistance aux tests "brume saline" pour 1200h. Résistance mécanique IK 07

      PERFORMANCES TECHNIQUES

      Diffuseur micro-sablé et prismatique. LOR --. Rendu des couleurs CRI 90, Stabilité des couleurs MacAdam step 3.

      INSTALLATION ET ENTRETIEN

      Les appareils pour l'éclairage de jardin doivent être installés avec l'accessoire piquet en thermoplastique ou avec une bride à cimenter. Les appareils ne peuvent être installés directement sur le terrain ou sur des socles en béton sans l'accessoire car le contact entre les deux matières peut créer une oxydation accélérée inconvenante de l'appareil. Le câblage des appareils doit respecter rigoureusement les spécifications techniques. Les câblages de boucle en boucle, au cas où ils n'étaient pas prévus pour l'appareil, créent des infiltrations d'humidité qui, en contact avec les câbles électriques, peuvent accélérer le processus d'oxydation.

      CÂBLAGE

      Appareil pré-câblé avec 5m (4m pour POTELET) de câble en néoprène pour câblage dans la boîte de dérivation. Classe électrique: CLASSE II . Matériaux / Finition: Blanc (cod.01), Noir (cod.09), Gris anthracite (cod.24). Poids: 1.3872 Kg Résistance au fil incandescent: --

      Appareils fournis avec module LED

      TRÈS JOLIE MODÈLE ENREGISTRÉ

      Cet appareil contient des modules LED. En cas de défaut ou de mauvais fonctionnement, contactez le fabricant pour obtenir des instructions supplémentaires concernant le remplacement du circuit LED et de ses composants. Le module LED de ce dispositif ne peut être manipulé par l'utilisateur final.Ce produit contient une source lumineuse de classe d’efficacité énergétique (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): E.

      Module LED conçu conformément au règlement actuel Lumen Maintenance (LM80) et le Mémorandum Technique (TM21) dans lequel la qualité de la lumière est fiable pour une vie de 70.000 heures rapportables à L80 B10 Ta 25°C (50.000 heures rapportables à L80 B10 Ta 40°C) . Durée de vie Appareil min. 70.000 heures Ta 25°C, min. 50.000 heures Ta 40°C. Température ambiante d'exercice de -20°C à + 50°C. Température de stockage de -20°C à +60°C.

      MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE SENSIBLE AUX SURTENSIONS.Nous recommandons d’installer des dispositifs de protection contre les surtensions "SPD" dans le système électrique. Des dispositifs de protection préviennent l’intensité de ces phénomènes, protégeant les appareils des risques d’endommagement et prolongeant leur durée de vie. Les luminaires extérieurs sont soumis à tous types de perturbations électriques, permanentes, temporaires ou transitoires. De telles perturbations peuvent créer des dommages permanents ou des défaillances affectant ses performances et sa durabilité. Le parafoudre (fourni par SIMES) est utilisé pour limiter l’effet destructeur de ces phénomènes. Nous suggérons que chaque luminaire soit connecté à un dispositif de protection à une distance maximale de 10 m. Pour une bonne coordination des protections, un dispositif de protection contre les surtensions doit également être prévu à l’intérieur du tableau électrique de l’installation (le choix de ce dispositif doit être effectué auprès du concepteur électrique et n’est pas fourni par SIMES).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.TRES-JOLIE-APPLIQUE
    • Famille de produitsApplique
    • Groupe de produitsTRES JOLIE
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)110
    • Largeur (mm)110
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)0.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires