Publier vos produits
Fire PROtec² EW 30 C2
Fire PROtec² EW 30 C2
Fire PROtec² EW 30 C2

    Fire PROtec² EW 30 C2

    Traduit par Google,

    Le système de barrière coupe-feu Fire PROtec² EW30-C2 est une barrière coupe-feu avec une classification EW30 (rayonnement thermique limité pendant plus de 30 minutes). Le rideau coupe-feu Fire PROtec² EW30 se fixe au mur du côté face au feu. Lors du développement du Fire PROtec² EW30-C2, l'objectif principal était de garder les caisses de tête petites (150x182 mm avec une taille maximale de rideau de 2,80 x 3 m et 180x212 pour une taille maximale de rideau de 4,40 x 4,47 m) et une qualité visuelle élevée. Le rideau sera livré sous forme de kit de construction et peut être monté et installé facilement, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent. En particulier, le mécanisme "snap-in" facilite considérablement l'installation de l'unité de rouleau préfabriquée. En ce qui concerne les centrales, SIMON PROtec propose deux possibilités (avec et sans alimentation de secours, + ouverture de secours) avec un panneau de verrouillage homologué. Le rideau coupe-feu Fire PROtec² EW30-C2 est certifié CE selon la norme EN 16034 - après l'installation, le système reçoit le marquage CE et la déclaration de performance.

    Spécification
    • Fire curtain Fire PROtec² EW30 C2

      The fire curtain system Fire PROtec² EW30-C2 is a fire barrier with a classification of EW30 (limited heat radiation for more than 30 minutes). The fire curtain Fire PROtec² EW30 is wall mounted on the side facing the fire. The fire curtain Fire PROtec² EW30- C2 is CE certified according EN 16034 - after the installation the system receives the CE marking and the Declaration of Performance.

      Classification: E 30 EW 30 with CE according to EN 16034
      Fabric: Fire retardant polyurethane coated e-glass fabric in grey 690 g/m² (A2 | EN 13501-1)
      Unwind: By force of gravity (gravity fail safe)
      Windup: Via planetary geared-motor, 24 V DC, engine speed sensor, maximum torque 4 Nm, integrated into the winding shaft, including 2 m connection cable.
      Installation: Ceiling, wall, vertical unwinding.
      System size:  4.40 m x 4.47 m; System width ≤ 4400 mm, Unwinding length ≤ 4470 mm.
      Head box (W x H): Galvanized sheet steel 1.5 mm (150 x 182 mm or 180 x 212 mm for drop over 3 m);
      End section: Galvanized sheet steel 2.0 mm with integrated springs and unwind weights in fabric bag.
      Side guides (optional): Galvanized sheet steel 2.0 mm, 58 x 95 mm (W x H)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fire-protec2-ew30-c2
    • Famille de produitsSmoke & Fire curtains
    • Groupe de produitsFire curtain
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)4842
    • Largeur (mm)4400
    • Profondeur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalIsolation
    • Matériel secondairePolyuréthane
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires
    • Code ETIMEG000056
    • Nom ETIMFire protection systems
    • Nom UNSPSCFire protection
    • Code UNSPSC4619
    • Code Uniclass 2015Pr_25_80_79
    • Description de l'Uniclass 2015Smoke and fire barriers
    • Code CSI MasterFormat 201407 80 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fire and Smoke Protection
    • Numéro OmniClass23-17 21 15
    • Titre OmniClassFire and Smoke Shutters and Curtains
    • Code CSI UniFormat IID40
    • Titre CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION