Publier vos produits
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull

    Cavity Slider Edge Pull

    Traduit par Google,

    Fabriqué en acier inoxydable 304, notre poignée de bord pour porte coulissante à galandage vous permet d'ouvrir sans effort votre porte coulissante à galandage grâce à un crochet pivotant facile à saisir.

    La poignée de bord pour porte coulissante à cavité est compatible avec nos poignées de porte coulissante, assurant ainsi une cohérence esthétique.

    Veuillez noter :
    – Si vous associez ce produit à l'ensemble d'intimité pour porte coulissante Leroy, la poignée de bord coulissante devra être installée au-dessus ou en dessous du mécanisme de verrouillage.

    Caractéristiques:

      Sa construction en acier inoxydable 304 offre une durabilité adaptée à une utilisation intérieure et commerciale.
    – Crochet pour une prise en main/un accès facile au curseur de la cavité.
      Vis dissimulées pour un look élégant.

    Dimensions:

    Hauteur : 80 mm
    – Largeur : 22 mm
    – Diamètre : 14 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cavity-slider-edge-pull
    • Famille de produitsHardware
    • Groupe de produitsABI
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)80
    • Largeur (mm)22
    • Profondeur (mm)14
    En rapport
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.07
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Numéro OmniClass23-31 13 11
    • Titre OmniClassSingle Sinks