Publier vos produits
Şişecam Climax T 71 Extra Clear
Şişecam Climax T 71 Extra Clear

    Şişecam Climax T 71 Extra Clear

    Traduit par Google,


    • Verre trempé à couche Low-E de Şişecam.
    • Contribue à la réduction des charges de chauffage dans les bâtiments grâce à son isolation thermique.
    • Aucun compromis sur la lumière naturelle et la transparence grâce à sa transmission lumineuse élevée.
    • Bénéficiez au maximum de la chaleur solaire.
    • Offre une sécurité grâce à sa fonction de tempérabilité.

    Domaines d'utilisation

    Elle offre des solutions adaptées aux projets de résidence, d’école, d’hôtel et d’hôpital.

    Méthode de production

    Verre revêtu hors ligne produit en déposant des métaux/oxydes métalliques multicouches sur du verre flotté ou teinté grâce à la technologie de « pulvérisation sous vide magnétiquement améliorée ».

    Taille et épaisseur

    Épaisseur (mm) : 4,0 & 6,0 & 8,0

    Dimensions standards (mm) : 3210*2250 & 3210*2500 & 3210*6000

    Les tolérances dimensionnelles sont de ± 5 mm pour toutes les dimensions nominales. Veuillez consulter Şişecam pour toute demande de dimensions et d'épaisseurs différentes.

    Qualité

    Fabriqué conformément à la norme « EN 1096 Verre dans le bâtiment - Verre à couches ».

    Spécification
    • PRODUCT: Şişecam Temperable Low-E Glass Extra Clear 71/53

      DOUBLE-PANED INSULATING GLASS UNIT PERFORMANCE VALUES:

      DAYLIGHT VALUES

      Daylight Transmittance: 73%

      Daylight External Reflectance: 17%

      Daylight Internal Reflectance: 15%

      SOLAR ENERGY VALUES

      Direct Solar Energy Transmittance: 50%

      Solar Energy External Reflectance: 24%

      Solar Energy Absorption: 26%

      Total Solar Energy Transmittance (Solar Factor / g): 55%

      Shading Coefficient: 0.63

      UV Transmittance: 40%

      THERMAL TRANSMITTANCE COEFFICIENT

      U-Value W/(m²K): 1.1

      NOISE INSULATION VALUE

      Rw (C; Ctr) dB: 33 (-1; -3)

      COMBINATION

      DIGU: 6 mm/16 mm/6 mm - Coating Surface #2

      Outer Glass: Şişecam Temperable Low-E Glass Extra Clear 71/53

      Inner Glass: Şişecam Clear Flat Glass

      Calculation Standard: EN-410

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sisecam-climax-t-71-extra-clear
    • Famille de produitsSisecam Low-E Glass
    • Groupe de produitsSisecam Temperable Low-E Glass
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-01-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireVerre
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
    • Classification IFCPlaque
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_33_42
    • Description de l'Uniclass 2015Insulated glass units (IGUs)
    • Numéro OmniClass23-13 33 27 11 11 15
    • Titre OmniClassCurtain Wall Infill Panels