Publier vos produits
Şişecam Duosol T 50 Extra Clear
Şişecam Duosol T 50 Extra Clear

    Şişecam Duosol T 50 Extra Clear

    Traduit par Google,


    • Le verre trempé à revêtement solaire Low-E de Şişecam.
    • Assure à la fois un contrôle solaire et une isolation thermique avec un seul revêtement.
    • Contribue à réduire les charges de refroidissement et de chauffage dans les bâtiments grâce à sa transmission lumineuse optimale et à son contrôle solaire efficace.
    • Offre une sécurité grâce à sa fonction de tempérabilité.
    • Aucun compromis sur la transparence.

    Domaines d'utilisation

    Il offre des solutions adaptées aux bureaux, aux hôtels, aux hôpitaux et aux projets à usage mixte.

    Méthode de production

    Verre revêtu hors ligne produit en déposant des métaux/oxydes métalliques multicouches sur du verre flotté ou teinté grâce à la technologie de « pulvérisation sous vide magnétiquement améliorée ».

    Taille et épaisseur

    Épaisseur (mm) : 4,0 & 6,0 & 8,0 & 10,0

    Dimensions standards (mm) : 3210*2250 & 3210*2500 & 3210*6000

    Les tolérances dimensionnelles sont de ± 5 mm pour toutes les dimensions nominales. Veuillez consulter Şişecam pour toute demande de dimensions et d'épaisseurs différentes.

    Qualité

    Fabriqué conformément à la norme « EN 1096 Verre dans le bâtiment - Verre à couches ».

    Spécification
    • PRODUCT: Şişecam Temperable Solar Low-E Glass Extra Clear 50/27

      DOUBLE-PANED INSULATING GLASS UNIT PERFORMANCE VALUES:

      DAYLIGHT VALUES

      Daylight Transmittance: 49%

      Daylight External Reflectance: 16%

      Daylight Internal Reflectance: 18%

      SOLAR ENERGY VALUES

      Direct Solar Energy Transmittance: 23%

      Solar Energy External Reflectance: 33%

      Solar Energy Absorption: 44%

      Total Solar Energy Transmittance (Solar Factor / g): 26%

      Shading Coefficient: 0.3

      UV Transmittance: 15%

      THERMAL TRANSMITTANCE COEFFICIENT

      U-Value W/(m²K): 1.1

      NOISE INSULATION VALUE

      Rw (C; Ctr) dB: 33 (-1; -3)

      COMBINATION

      DIGU: 6 mm/16 mm/6 mm - Coating Surface #2

      Outer Glass: Şişecam Temperable Solar Low-E Glass Extra Clear 50/27

      Inner Glass: Şişecam Clear Flat Glass

      Calculation Standard: EN-410

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sisecam-duosol-t-50-extra-clear
    • Famille de produitsSisecam Solar Control Low-E Glass
    • Groupe de produitsSisecam Temperable Solar Control Low-E Glass
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-01-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireVerre
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
    • Classification IFCPlaque
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_33_42
    • Description de l'Uniclass 2015Insulated glass units (IGUs)
    • Numéro OmniClass23-13 33 27 11 11 15
    • Titre OmniClassCurtain Wall Infill Panels