Publier vos produits
ECO&PETfelt
ECO&PETfelt
ECO&PETfelt
ECO&PETfelt
ECO&PETfelt
ECO&PETfelt
ECO&PETfelt
ECO&PETfelt
ECO&PETfelt
ECO&PETfelt
    Slalom

    ECO&PETfelt

    Traduit par Google,

    D'un point de vue architectural, l'ECO&PETfelt peut être défini comme un matériau. Ces revêtements fins peuvent devenir la finition d'une pièce, l'enveloppe de notre espace de vie. La disponibilité en rouleaux permet de manipuler le feutre dans sa dimension pure, avec peu de joints visibles. Sa douceur au toucher et sa réponse chaleureuse à la lumière transforment ce produit en une véritable expérience. Extrêmement ductile, il se prête facilement à la création de formes (découvrez FELTshapes), d'imprimés géométriques, de motifs urbains ou sauvages et de découpes. L'ECO&PETfelt peut être appliqué non seulement sur des murs aveugles ou vitrés, droits ou courbes, mais aussi sur du mobilier existant pour en améliorer les performances acoustiques.

    Spécification
    • Sound absorption 3mm: Alpha W 0,15 | NRC 0,15 [Uni En Iso 11654]

      Sound absorption 4,5mm: Alpha W 0,20 | NRC 0,20 [Uni En Iso 11654]

      Sound absorption 6mm: Alpha W 0,20 | NRC 0,20 [Uni En Iso 11654]

      Sound absorption 8mm: Alpha W 0,20 | NRC 0,20 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2007+A1] | Class A [ASTM 84] - OPTIONAL

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ECO_PETfelt
    • Famille de produitsSound-absorbing and anti-reverberation layer
    • Groupe de produitsWall&Ceiling coverings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-17
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1430
    • Profondeur (mm)4.5
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Numéro OmniClass23-15 15 29
    • Titre OmniClassAcoustical Wall Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud