Publier vos produits
FELTShape&FELTdesign
FELTShape&FELTdesign
FELTShape&FELTdesign
FELTShape&FELTdesign
FELTShape&FELTdesign
FELTShape&FELTdesign
FELTShape&FELTdesign
FELTShape&FELTdesign
FELTShape&FELTdesign
FELTShape&FELTdesign
    Slalom

    FELTShape&FELTdesign

    Traduit par Google,

    Les feutres ECO et PET sont des matériaux architecturaux, véritables outils de design. La simplicité de ces finitions est sublimée par différentes formes et combinaisons de couleurs. L'équilibre des couleurs enrichit le rendu : formes géométriques, éléments naturels et changements d'échelle cohabitent dans la vaste gamme FELTshape. Découvrez notre sélection de designers ou créez votre propre motif ! Laissez libre cours à votre imagination !

    Spécification
    • Sound absorption 4,5mm: Alpha W 0,20 | NRC 0,20 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2007+A1] | Class A [ASTM 84] - OPTIONAL

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Spécifications techniques
    • Réference unique.FELTShape_FELTdesign
    • Famille de produitsSound-absorbing and anti-reverberation layer
    • Groupe de produitsWall&Ceiling coverings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-17
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)4.5
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Numéro OmniClass23-15 15 29
    • Titre OmniClassAcoustical Wall Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud